Wärmemanagement

Nach Werten filtern
 in 6 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 6 Produktserien anzeigen
 Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzen
6 Produktkategorien

Wärmemanagement

You‘ve Got Better Options Than That

Steigern Sie die Zuverlässigkeit mit unserem Portfolio an Wärmeleitmaterialien.

Wärmemanagement

You‘ve Got Better Options Than That

Steigern Sie die Zuverlässigkeit mit unserem Portfolio an Wärmeleitmaterialien.

In der heutigen schnelllebigen Welt des Elektronikdesigns ist das Wärmemanagement wichtiger denn je. Da Geräte immer leistungsfähiger und kompakter werden, wächst die Herausforderung einer effektiven Wärmeableitung exponentiell. Überhitzung kann zu Leistungseinbußen, Systemausfällen und einer verkürzten Lebensdauer Ihrer wertvollen Elektronik führen.
Genau hier kommen unsere Wärmeleitmaterialien ins Spiel – sie schließen Lücken oder verteilen Wärme effizient über eine Oberfläche.

Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, diese Herausforderungen direkt anzugehen und dafür zu sorgen, dass Ihre elektronischen Komponenten kühl bleiben und ihre optimale Leistung erbringen.
Mit unseren Produkten zur Wärmeableitung steigern Sie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihrer Designs, vermeiden kostspielige Ausfallzeiten und erhöhen die Gesamteffizienz.

Kampagnen Bild Thermal Management

Wärmemanagement Portfolio

Entdecken Sie unsere Lösungen zur Spaltfüllung und Wärmeverteilung

Elastomeric Gap Filler Pad

Wärmeleitfähiges Füllstoffpolster

Vielseitige Spaltfülllösung: große Auswahl an Stärken und Wärmeleitfähigkeiten

 

  • 0.5 – 18 mm zwischen 1-3 W/mK
  • 0.5 – 3 mm zwischen 4-6 W/mK
  • Hohe elektrische Isolation
  • Selbsthaftend durch Silikonöl
Thermally Conductive Insulator Pad

Wärmeleitfähige Isolierfolie

Wärmeleitmaterial für Hochdruckanwendungen

 

 

  • Beständig gegenüber Druckkräften bis zu 68 N/cm² [100 PSI]
  • Optionale Klebeschicht
  • Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
  • Standard-Transistorprofile verfügbar
Phase Changing Material

Thermisch phasenveränderliches Material

Geringerer thermischer Widerstand als andere Wärmemanagement Lösungen

 

  • Fest bei Raumtemperatur, flüssig bei Betriebstemperatur
  • Einfach handhabbare Alternative zu Wärmeleitpasten
  • Widerstandsfähiger gegenüber dem Pump-Out-Effekt als Wärmeleitpasten
  • Polyimid gewährleistet die elektrische Isolierung zwischen Kontaktflächen
Thermally Conductive Adhesive Tape

Thermotransferband

Montieren Sie eine Kühleinheit auf Ihr Bauteil – ganz ohne zusätzliche mechanische Befestigung

 

  • 5.7 N/cm Klebestärke
  • Elektrisch isolierend zwischen Kontaktflächen
Synthetic Graphite Heat Spreader

Wärmeverteiler aus synthetischem Graphit

Verbessern Sie die Leistung anderer Materialien mit der Graphitfolie. Größere heiße Oberflächen übertragen mehr Energie.

 

  • Einseitig selbstklebend
  • Elektrische Isolierung zwischen Kontaktflächen bis 1 kV
Graphite Foam Gasket

Graphitummanteltes Schaumstoffprofil

Nutzen Sie die hohe Wärmeleitfähigkeit in der Ebene von Graphit in einer spaltfüllenden Anwendung.

 

  • Vielseitiger Spaltfüller: kundenspezifische Profile für unebene Kontaktflächen
  • Elektrisch isolierend
  • Einseitig selbstklebend zur einfachen Montage

Applications

Importance of selecting the right TIM
Bedeutung der Auswahl des richtigen Wärmeleitmaterials

TIMs verbessern die Wärmeübertragung, verhindern Überhitzung und sorgen für Zuverlässigkeit. Unterschiedliche TIMs eignen sich für verschiedene Anwendungen: Silikonelastomer-Pads füllen größere Spalte und bieten elektrische Isolierung, Phasenwechselmaterialien (PCM) bieten hohe Wärmeleitfähigkeit und Stabilität, Wärmeleitfähige Klebebänder verbinden Bauteile mit moderatem Wärmebedarf, Wärmeverteiler aus synthetischem Graphit bieten hohe Wärmeleitfähigkeit und Flexibilität. Die Wahl des passenden TIM verbessert das thermische Management, die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Geräte.

Gap Filling
Spaltüberbrückung

Spaltfüller sind entscheidend für ein optimales Wärmemanagement in der Elektronik. Sie überbrücken mikroskopisch kleine Lücken zwischen Wärmequellen und Kühlkörpern, verbessern die Wärmeübertragung und beseitigen isolierende Lufteinschlüsse. Dadurch wird die Kühlung verbessert, was Leistung und Zuverlässigkeit erhält. Bei größeren Spalten bieten Spaltfüller Flexibilität und gleichmäßigen thermischen Kontakt, reduzieren mechanische Belastungen und verlängern die Lebensdauer von Geräten.

Heat Spreading
Wärmeverteilung

Wärmeverteiler aus synthetischem Graphit sind äußerst effektiv zur Kühlung elektronischer Geräte – dank ihrer außergewöhnlichen Wärmeleitfähigkeit, die herkömmliche Materialien wie Aluminium oder Kupfer übertrifft. Sie leiten Wärme effizient ab und sorgen so für sichere Betriebstemperaturen. Durch ihr geringes Gewicht und ihre Flexibilität eignen sie sich ideal für platzkritische Anwendungen wie Mobilgeräte. Darüber hinaus ermöglichen sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung, verhindern Hotspots und steigern Leistung sowie Zuverlässigkeit.

More than you expect

Simulationsmodelle

More than you expect

Simulationsmodelle

Simulation ermöglicht es dem Entwickler, fundierte Entscheidungen zu treffen – das gilt auch für das Wärmemanagement. In unserem Bestreben, Sie bei der Entwicklung optimaler Designs zu unterstützen, stellen wir Ansys-Modelle unserer Produkte zur Verfügung.

Ansys Models

More than you expect

Design Guidelines

More than you expect

Design Guidelines

Diese Guidelines fassen das Produkt- und Anwendungswissen zusammen, das über Jahre hinweg durch die Unterstützung von Entwicklern bei thermischen Herausforderungen aufgebaut wurde. Sie finden darin:

  • Detaillierte Spezifikationen und technische Informationen
  • Design-in Beispiele: LED, Power, FPGA …
  • Messaufbauten
  • Empfehlungen zur Installation und Handhabung
Design Guidelines

Sie benötigen Unterstützung?

Sie benötigen Unterstützung?

Egal ob persönlich, per Kontaktformular, Chat oder Telefon. Unsere technischen Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie bei Ihren Fragen und Projekten.