7448010911
0.9 A, 11 mH, 430 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 0.9 A
Induktivität 11 mH
Gleichstromwiderstand 430 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 14 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
7448011008
1 A, 8 mH, 330 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 1 A
Induktivität 8 mH
Gleichstromwiderstand 330 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 14 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448011305
1.3 A, 5 mH, 200 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 1.3 A
Induktivität 5 mH
Gleichstromwiderstand 200 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 14 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
7448012002
2 A, 1.6 mH, 90 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2 A
Induktivität 1.6 mH
Gleichstromwiderstand 90 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 14 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448012501
2.5 A, 1 mH, 55 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2.5 A
Induktivität 1 mH
Gleichstromwiderstand 55 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 14 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448013501
3.5 A, 0.5 mH, 33 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 3.5 A
Induktivität 0.5 mH
Gleichstromwiderstand 33 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 15 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448014501
4.5 A, 0.4 mH, 22 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 4.5 A
Induktivität 0.4 mH
Gleichstromwiderstand 22 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 15 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 16 mm
Montageart THT
7448020680
0.6 A, 80 mH, 1000 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 0.6 A
Induktivität 80 mH
Gleichstromwiderstand 1000 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 18 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448021230
1.2 A, 30 mH, 280 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 1.2 A
Induktivität 30 mH
Gleichstromwiderstand 280 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 18 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448022010
2 A, 10 mH, 85 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2 A
Induktivität 10 mH
Gleichstromwiderstand 85 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 18 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448023005
3 A, 5 mH, 40 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 3 A
Induktivität 5 mH
Gleichstromwiderstand 40 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 18 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448024503
4.5 A, 3 mH, 22 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 4.5 A
Induktivität 3 mH
Gleichstromwiderstand 22 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 18 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448025003
5 A, 2.5 mH, 15 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5 A
Induktivität 2.5 mH
Gleichstromwiderstand 15 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 18 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448026002
6 A, 1.5 mH, 8 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 6 A
Induktivität 1.5 mH
Gleichstromwiderstand 8 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 19 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448027001
7 A, 1 mH, 6 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 7 A
Induktivität 1 mH
Gleichstromwiderstand 6 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 19 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448030333
2.5 A, 33 mH, 94 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2.5 A
Induktivität 33 mH
Gleichstromwiderstand 94 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 23 mm
Breite 13.5 mm
Höhe 26 mm
Montageart THT
7448030417
4 A, 17 mH, 52 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 4 A
Induktivität 17 mH
Gleichstromwiderstand 52 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 23 mm
Breite 13.5 mm
Höhe 26 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448030509
5 A, 9 mH, 32 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5 A
Induktivität 9 mH
Gleichstromwiderstand 32 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 23 mm
Breite 13.5 mm
Höhe 26 mm
Montageart THT
7448031002
10 A, 2 mH, 6.3 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 10 A
Induktivität 2 mH
Gleichstromwiderstand 6.3 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 24 mm
Breite 17 mm
Höhe 25 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448031501
15 A, 1 mH, 3.2 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 15 A
Induktivität 1 mH
Gleichstromwiderstand 3.2 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 24 mm
Breite 17 mm
Höhe 25 mm
Montageart THT
7448040382
2.5 A, 82 mH, 170 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2.5 A
Induktivität 82 mH
Gleichstromwiderstand 170 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 27.5 mm
Breite 18 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448040435
3.5 A, 35 mH, 80 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 3.5 A
Induktivität 35 mH
Gleichstromwiderstand 80 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 27.5 mm
Breite 18 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448040515
5 A, 15 mH, 40 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5 A
Induktivität 15 mH
Gleichstromwiderstand 40 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 28 mm
Breite 19 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448040707
7 A, 7 mH, 22 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 7 A
Induktivität 7 mH
Gleichstromwiderstand 22 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 29 mm
Breite 19 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448041104
11 A, 4 mH, 8.8 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 11 A
Induktivität 4 mH
Gleichstromwiderstand 8.8 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 29 mm
Breite 19 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448041502
15 A, 2 mH, 5 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 15 A
Induktivität 2 mH
Gleichstromwiderstand 5 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 29 mm
Breite 19 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448041801
18 A, 1.5 mH, 3.2 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 18 A
Induktivität 1.5 mH
Gleichstromwiderstand 3.2 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 30 mm
Breite 19 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448042001
20 A, 1 mH, 2.4 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 20 A
Induktivität 1 mH
Gleichstromwiderstand 2.4 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 30 mm
Breite 19 mm
Höhe 32 mm
Montageart THT
7448050219
2 A, 190 mH, 310 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2 A
Induktivität 190 mH
Gleichstromwiderstand 310 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 33 mm
Breite 19 mm
Höhe 38 mm
Montageart THT
7448050490
3.5 A, 90 mH, 110 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 3.5 A
Induktivität 90 mH
Gleichstromwiderstand 110 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 33 mm
Breite 19 mm
Höhe 39 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448050530
5 A, 30 mH, 46 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5 A
Induktivität 30 mH
Gleichstromwiderstand 46 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 33 mm
Breite 23 mm
Höhe 34 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448051012
10 A, 12 mH, 15 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 10 A
Induktivität 12 mH
Gleichstromwiderstand 15 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 34 mm
Breite 23 mm
Höhe 34 mm
Montageart THT
7448051307
13 A, 7 mH, 8 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 13 A
Induktivität 7 mH
Gleichstromwiderstand 8 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 35.5 mm
Breite 23 mm
Höhe 34.5 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448051804
18 A, 4.5 mH, 4.2 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 18 A
Induktivität 4.5 mH
Gleichstromwiderstand 4.2 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 36 mm
Breite 23 mm
Höhe 34 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448052303
23 A, 3 mH, 3 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 23 A
Induktivität 3 mH
Gleichstromwiderstand 3 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 36 mm
Breite 23 mm
Höhe 33 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448052502
25 A, 2.5 mH, 2.2 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 25 A
Induktivität 2.5 mH
Gleichstromwiderstand 2.2 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 36 mm
Breite 23 mm
Höhe 34 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448053201
32 A, 0.9 mH, 1.1 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 32 A
Induktivität 0.9 mH
Gleichstromwiderstand 1.1 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 37 mm
Breite 23 mm
Höhe 34 mm
Montageart THT
7448060535
5 A, 35 mH, 90 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5 A
Induktivität 35 mH
Gleichstromwiderstand 90 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 43 mm
Breite 27 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
7448060620
6 A, 20 mH, 45 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 6 A
Induktivität 20 mH
Gleichstromwiderstand 45 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 43 mm
Breite 27 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448060814
8 A, 14 mH, 27 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 8 A
Induktivität 14 mH
Gleichstromwiderstand 27 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 43.5 mm
Breite 27 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448061309
13 A, 9 mH, 15 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 13 A
Induktivität 9 mH
Gleichstromwiderstand 15 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 45 mm
Breite 27 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
7448061507
15 A, 7 mH, 9.5 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 15 A
Induktivität 7 mH
Gleichstromwiderstand 9.5 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 46.5 mm
Breite 27.5 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448062105
21 A, 5 mH, 6.5 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 21 A
Induktivität 5 mH
Gleichstromwiderstand 6.5 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 46.5 mm
Breite 27.5 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448062603
26 A, 3 mH, 4.5 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 26 A
Induktivität 3 mH
Gleichstromwiderstand 4.5 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 47 mm
Breite 27.5 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT
Design Kit –
7448063801
38 A, 1.5 mH, 2.3 mΩ Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 38 A
Induktivität 1.5 mH
Gleichstromwiderstand 2.3 mΩ
Nennspannung 300 V (AC)
Prüfspannung 2100 V (AC)
Material Nanokristallin
Länge 48 mm
Breite 27.5 mm
Höhe 46 mm
Montageart THT