WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear
WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

Merkmale

  • Typische Wellenlängen: 450 nm, 660 nm, 730 nm
  • PPE bis zu 4,9 µmol/J (@700 mA)
  • PPF bis zu 6,34 µmol/s (@700 mA)
  • Abstrahlwinkel: 125°
  • Bauform: 3535
  • Lange Lebensdauer
  • Ideal für skalierbare, moderne Horticulture Systeme
  • Gleichmäßige Ausleuchtung großer Anbauflächen

Anwendung

  • Gewächshausbeleuchtung & Indoor Vertical Farming
  • Controlled Environmental Agriculture (CEA)
  • Container Farming
  • Spezialkulturen & Forschung
  • Algenbeleuchtung
  • Aquarienbeleuchtung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Simu­lation
Downloads
Status
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
Φe typ.(mW)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
150353DS74500
SPECTiefblau, 450 nm, 600 mW
Ersatzartikel–
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
PTNDie Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
iDie Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
Emittierte FarbeTiefblau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]450 nm
Strahlungsfluss [typ.]600 mW
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
–Verfügbarkeit prüfen
150353DS74500A
SPECTiefblau, 450 nm, 1400 mW
Ersatzartikel–
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeTiefblau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]450 nm
Strahlungsfluss [typ.]1400 mW
Durchlassspannung [typ.]2.9 V
–
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
–Verfügbarkeit prüfen
150353FS74500
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECDunkelrot, 730 nm, 350 mW
Ersatzartikel 150353FS74500A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
PTNDie Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
iDie Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
Emittierte FarbeDunkelrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]730 nm
Strahlungsfluss [typ.]350 mW
Durchlassspannung [typ.]1.8 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
150353FS74500A
SPECDunkelrot, 730 nm, 390 mW
Ersatzartikel–
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeDunkelrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]730 nm
Strahlungsfluss [typ.]390 mW
Durchlassspannung [typ.]2.1 V
–
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
–Verfügbarkeit prüfen
150353HS74500
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECHyper Red, 660 nm, 440 mW
Ersatzartikel 150353HS74500A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
PTNDie Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
iDie Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
Emittierte FarbeHyper Red 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]660 nm
Strahlungsfluss [typ.]440 mW
Durchlassspannung [typ.]2.2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
150353HS74500A
SPECHyper Red, 660 nm, 1050 mW
Ersatzartikel–
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeHyper Red 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]660 nm
Strahlungsfluss [typ.]1050 mW
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
–
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
–Verfügbarkeit prüfen

HortiCoolture. LED it grow!

Horticulture LED Lighting

Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren die Pflanzenentwicklung. Die überragenden PPF-Werte, die kleine Baugröße und die geringe Verlustleistung machen die WL-SMDC Serie als zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung perfekt. Artikel ab Lager verfügbar. Muster kostenlos erhältlich.

Vorteile:

  • Hohe Leuchtstärke
  • Farbspektrum individuell an Pflanzen anpassbar
  • Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl. Weiß-, UV- und IR-LEDs
  • Geringer thermischer Widerstand
  • Elektrisch neutraler Wärmepfad
  • Ein Lötpad für das komplette Farbspektrum
Horticulture_Youtube_1280x760

Was Pflanzen brauchen

WhatPlantsNeed_1140x430_1

Emissionsspektrum der Horticulture LEDs

WhatPlantsNeed_1140x430_2

Photosynthetische Pigmente und Lichtrezeptoren

Innovativer Aufbau

Anwendungsmöglichkeiten von Horticulture LEDs

Anwendungsmöglichkeiten von Horticulture LEDs

  • Vertical Farming
  • Gewächshausbelichtung
  • Indoor Farming
  • Mehrlagen Kultivierung
  • Wachstumslampen
  • Sportrasenbeleuchtung
applications

Ein Fußabdruck, viele Möglichkeiten

Ein Fußabdruck, viele Möglichkeiten

  • Erhältlich in den Horticulture Wellenlängenbereichen CCT von 2700K bis 6000K und RGBY
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Lichtrezept mit allen verfügbaren Farben
  • Testen Sie Ihre Rezepte - sehen Sie, wie sie aussehen
  • Berechnen Sie Ihre opto/elektrischen Parameter
  • Testen Sie Ihre Ideen und schätzen Sie die Leistung Ihrer Lampe
  • PPF-Werte, Leistungsverbrauch, R/B-Verhältnis und vieles mehr direkt berechnet
TUM_Luminaire_1

Videos

#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zusatzbeleuchtung in Gewächshäusern mit Horticulture-LEDs

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Horticulture LEDs – high and low power application examples

Videos

Würth Elektronik Webinar: Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Horticulture-LEDs