Steckverbinder
Bitte wählen Sie die gewünschte Produktfamilie
Board-to-Board Steckverbinder

Wire-to-Board Steckverbinder

FPC Stecker und FFC Kabel

Input/Output Connectors

Koaxial Steckverbinder

Circular Connectors

DC Power Jacks

Terminal Blocks

LED Steckverbinder

Fuseholder

Battery Holder

Design Kits Steckverbinder

Fachbücher Steckverbinder

Custom Connectors

Toolbox
Application Notes
ANE001 Low Force Crimp Contacts ANE004 REDFIT IDC SKEDD – Debugging & Firmware-Upload ANE006 Derating von Steckverbindern ANE008 Hot plugging of PoE Modular Jacks ANE009 USB 3.1 Type C ANE011 SKEDD Technologie, Vorteile und Anwendung ANE012 Design Guide für Übertragungsleitungen auf der Leiterplatte zur Kontaktierung von koaxialen Steckverbindern ANE014 USB 2.0 über REDFIT IDC SKEDD Steckverbinder ANE015 Einschaltstrom für Steckverbinder ANE016 Koaxialkabel und Kabelkonfektionen ANE018 Kunststoff-Materialeigenschaften ANP083 Adapter-PCB zum Filtern elektromagnetischer Störungen an einer RS-485 Schnittstelle ANP116 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten RD016 Gigabit-Ethernet Front End