Variable Ausgangsspannung
- MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule ERWEITERTVin 2.5 bis 60 V |Vout 0.6 bis 6 V |Iout 0.3 bis 1.2 A
- Evaluation Boards MagI³C-VDMM ERWEITERTVin 2.3 bis 60 V |Vout 0.6 bis 6 V |Iout 0.3 bis 1.2 A
- MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module ERWEITERTVin 3.5 bis 38 V |Vout 0.8 bis 17 V |Iout 1 bis 5 A
- Evaluation Boards MagI³C-VDLM ERWEITERTVin 3.5 bis 38 V |Vout 0.8 bis 17 V |Iout 1 bis 3 A
- MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator ModuleVin 2.95 bis 50 V |Vout 0.8 bis 24 V |Iout 1 bis 6 A
- Evaluation Boards MagI³C-VDRMVin 2.95 bis 50 V |Vout 0.8 bis 24 V |Iout 1 bis 6 A
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Produktserie | Power Modul | Evaluation Kit | Referenzdesign | Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 178010550 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.3 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1.2 | Evaluation Boards MagI³C-VDMM | 171010550 | – | – | |
![]() | 171010502 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1 | MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule | – | 178010502 | – | ||
![]() | 178010502 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDMM | 171010502 | – | – | |
![]() | 171010550 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1.2 | MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule | – | 178010550 MagI³C Power FeatherWing MagI³C Power FeatherWing | – | ||
![]() | 178010501 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDMM | 171010501 | – | – | |
![]() | 171010501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1 | MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule | – | 178010501 | – | ||
![]() | 171960501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.7 - 5.5 | 0.6 - 5.5 | 0.6 | MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule | – | 178960501 | – | ||
![]() | 178960501 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.7 - 5.5 | 0.6 - 5.5 | 0.6 | Evaluation Boards MagI³C-VDMM | 171960501 | – | – | |
![]() | 171020302 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 2 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178020302 | – | ||
![]() | 171040302 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 4 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178040302 | – | ||
![]() | 171060302 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 6 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178060302 | – | ||
![]() | 178020302 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 2 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171020302 | – | – | |
![]() | 178060302 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 6 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171060302 | – | – | |
![]() | 178040302 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.96 - 6 | 0.8 - 3.6 | 4 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171040302 | – | – | |
![]() | 171930601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 36 | 1 - 6 | 0.3 | MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule | – | 178930601 | – | ||
![]() | 178930601 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 36 | 1 - 6 | 0.3 | Evaluation Boards MagI³C-VDMM | 171930601 | – | – | |
![]() | 171023801 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 13 | 2 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178023801 | – | ||
![]() | 171013801 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 13 | 1 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178013801 | – | ||
![]() | 171033801 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 6 | 3 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178033801 | – | ||
![]() | 178013801 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 13 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171013801 | – | – | |
![]() | 178023801 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 13 | 2 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171023801 | – | – | |
![]() | 178033801 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 6 | 3 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171033801 | – | – | |
![]() | 171936001 | SPEC | 8 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 60 | 0.85 - 6 | 0.3 | MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule | – | 178936001 | – | ||
![]() | 178936001 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 60 | 0.85 - 6 | 0.3 | Evaluation Boards MagI³C-VDMM | 171936001 | – | – | |
![]() | 171013802 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 13 | 1 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178013802 | – | ||
![]() | 171023802 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 13 | 2 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178023802 | – | ||
![]() | 171033802 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 38 | 0.85 - 6 | 3 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178033802 | – | ||
![]() | 171011801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 18 | 0.8 - 17 | 1 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178011801 | – | ||
![]() | 171021801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 18 | 0.8 - 17 | 2 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178021801 | – | ||
![]() | 171031801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 18 | 0.8 - 17 | 3 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | 178031801 | Referenzdesign MagI³C Current Source | ||
![]() | 178011801 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 18 | 0.8 - 17 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171011801 | – | – | |
![]() | 178021801 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 18 | 0.8 - 17 | 2 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171021801 | – | – | |
![]() | 178031801 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 18 | 0.8 - 17 | 3 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171031801 | – | – | |
![]() | 171043601 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 36 | 1 - 6 | 4 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | – | – | ||
![]() | 171053601 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 - 36 | 1 - 6 | 5 | MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module | – | – | – | ||
![]() | 171012401 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 1 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178012401 | – | ||
![]() | 171012402 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 2 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178012402 | – | ||
![]() | 171020601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 2 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178020601 | – | ||
![]() | 171032401 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 3 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178032401 | – | ||
![]() | 171050601 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 36 | 0.8 - 6 | 5 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178050601 | – | ||
![]() | 178012401 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171012401 | – | – | |
![]() | 178012402 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 2 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171012402 | – | – | |
![]() | 178032401 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 3 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171032401 | – | – | |
![]() | 178020601 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 2 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171020601 | – | – | |
![]() | 178050601 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 36 | 0.8 - 6 | 5 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171050601 | – | – | |
![]() | 171010601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 1 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178010601 | – | ||
![]() | 171030601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 3 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178030601 | – | ||
![]() | 178010601 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171010601 | – | – | |
![]() | 178030601 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 3 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171030601 | – | – | |
![]() | 171021501 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 50 | 2.5 - 15 | 2.5 | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | 178021501 | Referenzdesign MagI³C Current Sharing Referenzdesign MagI³C Power Supply | ||
![]() | 178021501 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 50 | 2.5 - 15 | 2.5 | Evaluation Boards MagI³C-VDRM | 171021501 | – | – | |
![]() | 178013802 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 38 | 0.85 - 13 | 1 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171013802 | – | – | |
![]() | 178023802 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 38 | 0.85 - 13 | 2 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171023802 | – | – | |
![]() | 178033802 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 38 | 0.85 - 6 | 3 | Evaluation Boards MagI³C-VDLM | 171033802 | – | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Produktserie | Power Modul | Evaluation Kit | Referenzdesign | Angebot |
---|