4.75 - 36, 3.3, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
4.75 - 36
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.6 mm
Breite
7.55 mm
Höhe
10.16 mm
Evaluation Kit
–
6 - 28, 3.3, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
6 - 28
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.6 mm
Breite
8.5 mm
Höhe
10.5 mm
Evaluation Kit
–
6 - 36, 3.3, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
6 - 36
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8 mm
Höhe
10.4 mm
Evaluation Kit
–
6 - 36, 3.3, 2 A
Status
Neu
i
| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
6 - 36
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
2 A
Länge
11.5 mm
Breite
9 mm
Höhe
17.5 mm
Evaluation Kit
–
6.5 - 36, 5, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
6.5 - 36
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.6 mm
Breite
7.55 mm
Höhe
10.16 mm
Evaluation Kit
–
7 - 28, 5, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
7 - 28
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.6 mm
Breite
8.5 mm
Höhe
10.5 mm
Evaluation Kit
–
7 - 28, 3.3, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
7 - 28
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8.5 mm
Höhe
10.5 mm
Evaluation Kit
–
7 - 42, 3.3, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
7 - 42
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8.5 mm
Höhe
10.5 mm
Evaluation Kit
–
8 - 28, 5, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
8 - 28
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8.5 mm
Höhe
10.5 mm
Evaluation Kit
–
8 - 42, 5, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
8 - 42
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8.5 mm
Höhe
10.5 mm
Evaluation Kit
–
8 - 36, 5, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
8 - 36
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8 mm
Höhe
10.4 mm
8 - 36, 5, 2 A
Status
Neu
i
| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
8 - 36
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
2 A
Länge
11.5 mm
Breite
9 mm
Höhe
17.5 mm
Evaluation Kit
–
9 - 74.5, 3.3, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
9 - 74.5
Output Voltage
3.3
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.5 mm
Breite
9 mm
Höhe
17.5 mm
Evaluation Kit
–
9 - 74.5, 5, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
9 - 74.5
Output Voltage
5
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.5 mm
Breite
9 mm
Höhe
17.5 mm
Evaluation Kit
–
15 - 36, 12, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
15 - 36
Output Voltage
12
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.6 mm
Breite
7.55 mm
Höhe
10.16 mm
Evaluation Kit
–
16 - 36, 12, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
16 - 36
Output Voltage
12
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8 mm
Höhe
10.4 mm
Evaluation Kit
–
16 - 36, 12, 2 A
Status
Neu
i
| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
16 - 36
Output Voltage
12
Ausgangsstrom
2 A
Länge
11.5 mm
Breite
9 mm
Höhe
17.5 mm
Evaluation Kit
–
18 - 74.5, 12, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
18 - 74.5
Output Voltage
12
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.5 mm
Breite
9 mm
Höhe
17.5 mm
Evaluation Kit
–
19 - 36, 15, 0.5 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
19 - 36
Output Voltage
15
Ausgangsstrom
0.5 A
Länge
11.6 mm
Breite
7.55 mm
Höhe
10.16 mm
Evaluation Kit
–
20 - 36, 15, 1 A
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage
20 - 36
Output Voltage
15
Ausgangsstrom
1 A
Länge
11.6 mm
Breite
8 mm
Höhe
10.4 mm
Evaluation Kit
–