MagI³C Power FeatherWing

FeatherWing mit Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 24 V und geregelten Ausgangsspannungen von 5 V und 3.3 V

Merkmale

  • Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus
  • Maximale 36 V Eingangsspannung
  • Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter
  • Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung
  • Umwandlung von 5 V auf 3,3 V
  • Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar

Anwendung

  • Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem

SDK, Codebeispiele, Design-Dateien, Schnellstartanleitung und mehr…

Jetzt auf GitHub verfügbar

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  0 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
Muster
2601157101001
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description MagI³C Power FeatherWing 

Stapelplatinen ideal zum Prototyping

WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Mehr Informationen

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules