Nach Werten filtern
 Artikel in 4 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 4 Produktserien anzeigen
 Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
4 Produktkategorien
MagI³C-FIMM Fixed Isolated MicroModule
MagI³C-FIMM Fixed Isolated MicroModule
Ungeregelte AusgangsspannungVin 4.5 bis 5.5 VVout 5 V
ERW.
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT ModuleERWEITERT
Ungeregelte AusgangsspannungVin 2.79 bis 26.4 VVout 5 bis 12 V
MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
Geregelte AusgangsspannungVin 8 bis 42 VVout 3.3 V bis 6 V
ERW.
Evaluation Boards
Evaluation BoardsERWEITERT
Vin 3.3 bis 42 VVout 3.3 V bis 15 VPO 1 W
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Simu­lation
Downloads
Status
Vin(V)
Vout(V)
VISO(V)
Produktserie
Evaluation Kit
Power Modul
MusterVerfügbarkeit & Muster
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC2.79 - 3.63, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 2.79 - 3.63
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC2.97 - 3.63, 5, 1000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 2.97 - 3.63
Output Voltage 5
Isolationsspannung1000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC2.97 - 3.63, 5, 2000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 2.97 - 3.63
Output Voltage 5
Isolationsspannung2000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC2.97 - 3.63, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 2.97 - 3.63
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC3.3 - 12, 5 V - 15, –
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Input Voltage 3.3 - 12
Output Voltage 5 V - 15
ProduktserieEvaluation Boards
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 1000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung1000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 12, 2000 V

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Ersatzartikel 1768812141
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status PTNi| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 12
Isolationsspannung2000 V
Evaluation Kit
Power Modul
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 2000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung2000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 1500 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung1500 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 5 V - 5, –
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5 V - 5
ProduktserieEvaluation Boards
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC4.5 - 5.5, 12, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 12
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC8 - 42, 3.3 V - 6, 2000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 8 - 42
Output Voltage 3.3 V - 6
Isolationsspannung2000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC8 - 42, 3.3 V - 6, –
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Input Voltage 8 - 42
Output Voltage 3.3 V - 6
ProduktserieEvaluation Boards
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 1000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung1000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 2000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung2000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 1500 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung1500 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC10.8 - 13.2, 12, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10.8 - 13.2
Output Voltage 12
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 1000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung1000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 1500 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung1500 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 1500 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung1500 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 5, 3000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 5
Isolationsspannung3000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen
MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module
SPEC21.6 - 26.4, 12, 4000 V
Ersatzartikel
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 21.6 - 26.4
Output Voltage 12
Isolationsspannung4000 V
Evaluation Kit
Power Modul
Verfügbarkeit prüfen

Zusätzliche Informationen

Titelblatt des Dokumentes Additional Information Power Modules

MagI³C Power Module sind einfach zu bedienende DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Leistungsinduktor und Kondensatoren. Design- und Layout-Reviews sowie Unterstützung beim EMI-Filterdesign werden als Service für alle Kunden angeboten. Die Datenblätter enthalten detaillierte Spezifikationen und Anwendungsinformationen.