| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | SMT | ||
| 0805 | 2 | 1.3 | 0.8 | - | ||
| 1206 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | - |
Merkmale
- Kleine Standardbauform
- Perfekt in Kombination mit IR und sichtbaren Emitter
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Empfindlichkeit
Anwendung
- Sicherheitssysteme
- Zähler
- IR Datenübertragung
- Encoder
Artikeldaten
Alle
0603
0805
1206
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1540601NBA500 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 400 | 1100 | 0.9 | 1.6 | 100 | Si | 150 | ||
![]() | 1541201NBA300 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 400 | 1100 | 0.1 | 1 | 100 | Si | 130 | ||
![]() | 1540801NBA300 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 400 | 1100 | 0.1 | 1 | 100 | Si | 130 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
|---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos