Himalia

Merkmale

  • 2.4 to 2.5 GHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Mit Dreh- und Kippfuß

Anwendung

  • 2400 bis 2500 MHz Anwendungen
  • WiFi
  • Bluetooth
  • International genutzte proprietären Anwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
Frequency Range
VSWR
Gpeak(dBi)
H(mm)
Ø D(mm)
m(g)
Z(Ω)
Muster
2600130021
Himalia, 2.4 GHz-2.5 GHz, 2.1
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHimalia 
Frequency Range Min & Max 2.4 GHz-2.5 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis2.1 
max. Antennengewinn (XZ-V)2.8 dBi
Höhe83.1 mm
Durchmesser10 mm
Gewicht7.4 g
Impedanz50 Ω

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio