Setebos-I & EV-Kits

ERWEITERT

Funkmodul 2.4 GHz mit proprietärem und Bluetooth® LE 5.1 Funkprotokoll

Setebos-I & EV-Kits

Merkmale

  • Konfigurierbares Funkprotokoll: Proprietär oder Bluetooth® LE 5.1
  • Im poprietären Modus verhält sich das Modul entsprechend dem Thyone-I
  • Im Bluetooth® 5.1 Modus verhält sich das Modul entsprechend dem Proteus-III
  • Nordic Seminconductor SoC nRF52840
  • Integriertes Funkprofil für 125, 500, 1000 und 2000 kbit/s
  • Nano SIM Größe: 8 x 12 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • +6 dBm TX power (ERP: 4 dBm)
  • UART Schnittstelle
  • 5 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
  • CE, FCC, IC
  • Wireless Connectivity SDK
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • WE UART Terminal
  • Mit der Proteus-App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Setebos-I
EV-Kits
FeatherWing
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  3 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
Funkmodul
Evaluation Kit
Muster
2611139024021
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Neu i | Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Setebos-I 
Funkmodul
Evaluation Kit
2611149024021
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Family EV-Board Setebos-I 2.4 GHz 
Funkmodul
Evaluation Kit
2611011024020
Setebos-I, 2402 - 2480, 600 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Setebos-I 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Richtfunkstrecke 600 m
Ausgangsleistung e.r.p. 4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -98 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm 6 dBm
Betriebsspannung Min. 1.8 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 2000 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad and internal antenna 
Funkmodul
Evaluation Kit

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.


Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.


Setebos-I Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Setebos-I über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs, da Setebos-I den Proteus-III Bootloader nutzt.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Sie wissen nicht, ob Bluetooth® oder Proprietär? Verwenden Sie beides...

Thyone-I

Thyone-I

Setebos-I

Setebos-I

Proteus-III

Proteus-III

Austauschbarkeit 2.4 GHz

Wählen zwischen Bluetooth®, Wirepas oder proprietärem Funk

Berücksichtige zukünftige Trends und bewahre die Flexibilität!
Es scheint unmöglich, sich heute auf eine drahtlose Technologie für morgen festzulegen. Wie schön wäre es, seine Anwendung jederzeit ohne Änderungen am Layout um verschiedene Funkprotokolle erweitern zu können. Würth Elektronik bietet eine hohe Freiheit mit dem Funkmodul-Footprint. Es handelt sich um eine bewährte Hardwarebasis, die Sie bereits heute vor enormen Kosten für zukünftige Neugestaltungen bewahrt. Wählen Sie zwischen einem Bluetooth®, WirepasTM oder proprietären Funkmodul oder einer kombinierten Variante aus proprietärem und Bluetooth® Funk.

  • Footprint-kompatible Funkmodule
  • Flexible Nutzung beider Technologien möglich
  • Alternative Verwendung durch Austausch des Funkmoduls
  • Zukunftssichere Schaltung mit anpassungsfähiger Schnittstelle
  • Keine Änderung der Hardware auf der Host-Seite erforderlich
Fußabdruck auf Mond mit Funkmodul

Proprietäre Anwendung mit Thyone-I

Proprietäre Anwendung mit Thyone-I

  • Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
  • Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
  • Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
  • Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf

Anwendungsfall

 

  • Sicheres Netzwerk aufbauen
  • Einfache Verbindung zwischen den Knoten
  • Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
  • Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung
Proprietäre Anwendung mit Thyone-I

Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III

Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III

  • Direkte Verbindung zu Smart Devices
  • Parametrierung eines Sensors
  • Auslesen von Ergebnissen aus einem Messgerät

Anwendungsfall

  • Manuelle Verbindung zu jedem Sensor über ein Smart Device herstellen
  • Einfach und an Verbraucher orientiert
Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit