Proteus-III & EV-Kits
Bluetooth® LE 5.1 Modul
Merkmale
- UART Interface (Proteus-III) oder SPI Interface (Proteus-III-SPI) verfügbar
- Bluetooth® Low Energy 5.1 Standard mit 2 MBit PHY und Coded PHY (long range)
- Nordic nRF52840
- Beinhaltet DIS (device information service)
- Payload size bis zu 964 byte
- Nano SIM Größe
- Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
- 6 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
- bis zu 6 dBm Sendeleistung
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- High throughput mode
- Scannen und Verbinden im long range mode
- Wireless Connectivity SDK
- Proteus Windows 10 SDK @GitHub
- Proteus-III Firmware Over The Air Update
- Proteus-III-SPI Firmware Over The Air Update
- Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
- Auch interessant: Thyone-I, Pin-kompatibles proprietäres 2,4 GHz Funkmodul für Stern- und Mesh-Netze verfügbar
Application Notes
- ANR004 Proteus Peripheral Only Mode
- ANR006 Proteus-II High Throughput Mode
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR009 Proteus-III Advanced Developer Guide
- ANR010 Range Estimation
- ANR014 Proteus Quickstart
- ANR016 Radio Module Migration Guide
- ANR019 Proteus-III UART SPI a comparison
- ANR020 Proteus-III Remote GPIO Control
- ANR026 Proteus Beacon
- ANR027 Bluetooth Listing Guide
- ANR030 nRF Connect
- ANR031 Certification of Custom Modules
- ANR033 Ground plane effects on Radio Module antennas
- ANR036 Build your own firmware - getting started with Zephyr®
Artikeldaten
|
Artikel Nr.
|
Datenblatt
|
Simulation
|
Manual
|
Downloads
|
Status
|
Frequenzbereich
(MHz)
|
Description
|
Interface 1 (Value)
|
IO1 Bitrate
(kbps)
|
dLoS
(m)
|
PTx, e.r.p.
(dBm)
|
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
|
PTx, 50 Ω
(dBm)
|
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
|
VDD min.
(V)
|
VDD max.
(V)
|
Rb max.
(kbps)
|
ANTConn
|
USB Funk-Stick
|
Evaluation Kit
|
Funkmodul
|
Muster
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2611011024000
|
2402 - 2480, Proteus-III, UART |
Downloads
5 Dateien
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
Frequenzbereich
2402 - 2480
|
Description
Proteus-III
|
Interface 1
UART
|
Interface 1 Bitrate Range
115.2 kbps
|
Richtfunkstrecke
400 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
4 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-90 dBm
|
Ausgangsleistung 50 Ohm
6 dBm
|
RX Empfindlichkeit max.
-92 dBm
|
Betriebsspannung Min.
1.8 V
|
Betriebsspannung Max.
3.6 V
|
RF Bitrate max.
2000 kbps
|
Antennenanschlusstyp
RF pad and internal antenna
|
USB Funk-Stick
|
Evaluation Kit
|
Funkmodul
–
|
|
||
|
2611036024001
|
2402 - 2480, Proteus-III USB Funk-Stick, USB |
Downloads
–
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
Frequenzbereich
2402 - 2480
|
Description
Proteus-III USB Funk-Stick
|
Interface 1
USB
|
Interface 1 Bitrate Range
115.2 kbps
|
Richtfunkstrecke
160 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
4 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-84 dBm
|
–
|
–
|
–
|
–
|
RF Bitrate max.
2000 kbps
|
Antennenanschlusstyp
Interne Antenne
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
–
|
Funkmodul
|
|
||
|
2611011024010
|
2402 - 2480, Proteus-III-SPI, SPI |
Downloads
5 Dateien
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
Frequenzbereich
2402 - 2480
|
Description
Proteus-III-SPI
|
Interface 1
SPI
|
Interface 1 Bitrate Range
8000 kbps
|
Richtfunkstrecke
400 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
4 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-90 dBm
|
Ausgangsleistung 50 Ohm
6 dBm
|
RX Empfindlichkeit max.
-92 dBm
|
Betriebsspannung Min.
1.8 V
|
Betriebsspannung Max.
3.6 V
|
RF Bitrate max.
2000 kbps
|
Antennenanschlusstyp
RF pad and internal antenna
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
|
Funkmodul
–
|
|
||
|
2611019024001
|
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
–
|
Description
EV-Kit Proteus-III
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
–
|
Funkmodul
|
|
||
|
2611149024001
|
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
–
|
Description
Family EV-Board Proteus-III Bluetooth® 5.1
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
–
|
Funkmodul
|
|
||
|
2611149024011
|
Simulation
–
|
Downloads
–
|
Status
Aktiv
i
| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
–
|
Description
Family EV-Board Proteus-III-SPI Bluetooth® 5.1
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
USB Funk-Stick
–
|
Evaluation Kit
–
|
Funkmodul
|
|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort. Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App
Proteus-III Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.
Proteus-III-SPI Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III-SPI über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces