WE-TMSB SMT-Ferrit
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
0201
0.6 0.3 0.3 0.15 SMT
0402
1 0.5 0.5 0.25 SMT
0603
1.6 0.8 0.8 0.3 SMT

Merkmale

  • Perfekt für Miniaturisierung in EMV-Anwendungen
  • Große Impedanzabdeckung von 10 Ω bis 1500 Ω
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Anwendung

  • Signalübertragungspfade und Niederspannungsversorgung
  • Audio- / Video- / Taktsignalleitungen
  • Kleine mobile Geräte für den täglichen Gebrauch

Artikeldaten

Alle
0201
0402
0603
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
Filter Stick
Filter Bag
Muster
742692001
10 Ω, 12.6 Ω, 954 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz10 Ω
Maximale Impedanz12.6 Ω
Maximale Impedanz954 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz12 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
7426926222
22 Ω, 41 Ω, 1660 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz22 Ω
Maximale Impedanz41 Ω
Maximale Impedanz1660 MHz 
Nennstrom 27500 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz38 Ω
TypHochstrom 
Filter Stick
Filter Bag
742692002
60 Ω, 135 Ω, 815 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz135 Ω
Maximale Impedanz815 MHz 
Nennstrom 2400 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz133 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269242111
110 Ω, 195 Ω, 745 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz110 Ω
Maximale Impedanz195 Ω
Maximale Impedanz745 MHz 
Nennstrom 21200 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz188 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
742692003
120 Ω, 259 Ω, 770 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz259 Ω
Maximale Impedanz770 MHz 
Nennstrom 2250 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz250 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269242161
160 Ω, 280 Ω, 550 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz160 Ω
Maximale Impedanz280 Ω
Maximale Impedanz550 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz250 Ω
TypHochstrom 
Filter Stick
Filter Bag
742692004
240 Ω, 460 Ω, 536 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz240 Ω
Maximale Impedanz460 Ω
Maximale Impedanz536 MHz 
Nennstrom 2300 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz342 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269242261
260 Ω, 375 Ω, 300 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz260 Ω
Maximale Impedanz375 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz220 Ω
TypHochstrom 
Filter Stick
Filter Bag
742692005
300 Ω, 455 Ω, 389 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz455 Ω
Maximale Impedanz389 MHz 
Nennstrom 2400 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz297 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269243461
460 Ω, 1250 Ω, 230 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz460 Ω
Maximale Impedanz1250 Ω
Maximale Impedanz230 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz300 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
Filter Stick
Filter Bag
74269221561
560 Ω, 750 Ω, 225 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz560 Ω
Maximale Impedanz750 Ω
Maximale Impedanz225 MHz 
Nennstrom 2250 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz250 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269241601
600 Ω, 720 Ω, 211 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz720 Ω
Maximale Impedanz211 MHz 
Impedanz @ 1 GHz218 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269262601
600 Ω, 634 Ω, 184 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz634 Ω
Maximale Impedanz184 MHz 
Nennstrom 21500 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz170 Ω
TypHochstrom 
Filter Stick
Filter Bag
74269221102
1000 Ω, 1190 Ω, 180 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1190 Ω
Maximale Impedanz180 MHz 
Nennstrom 2200 mA
Nennstrom 2ΔT = 40K 
Impedanz @ 1 GHz317 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269241102
1000 Ω, 1157 Ω, 129 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1157 Ω
Maximale Impedanz129 MHz 
Nennstrom 2480 mA
Nennstrom 2ΔT = 40K 
Impedanz @ 1 GHz216 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269241152
1500 Ω, 1533 Ω, 118 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1500 Ω
Maximale Impedanz1533 Ω
Maximale Impedanz118 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Nennstrom 2ΔT = 40K 
Impedanz @ 1 GHz224 Ω
TypBreitband 
Filter Stick
Filter Bag
74269244182
1800 Ω, 2700 Ω, 450 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1800 Ω
Maximale Impedanz2700 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2210 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz1500 Ω
TypHochfrequenz 
Filter Stick
Filter Bag

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.