875115952001 | 6.8 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)48 mΩ | Leckstrom136 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115644009 | 10 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom980 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)75 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875116152001 | 10 µF, 80 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom160 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115752001 | 10 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115852001 | 10 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom126 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115957002 | 12 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität12 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875116157002 | 15 µF, 80 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115645010 | 18 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität18 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115655011 | 22 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115645012 | 27 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115655013 | 33 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115652014 | 39 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115650005 | 56 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom392 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115655015 | 56 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115452001 | 68 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom272 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115552001 | 68 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom340 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115657016 | 68 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115452002 | 82 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom328 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115552002 | 82 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115560003 | 82 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115652006 | 82 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom574 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115452003 | 100 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115560004 | 100 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom500 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115652007 | 100 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115655003 | 100 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115657008 | 120 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom840 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115452004 | 150 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115460005 | 150 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115557005 | 150 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom750 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115350001 | 180 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom288 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115460006 | 180 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom720 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115150001 | 220 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom277.2 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115350002 | 220 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom352 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115460007 | 220 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom880 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115150002 | 270 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom340.2 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115352003 | 270 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom432 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
875115457008 | 270 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1080 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115150003 | 330 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom415.8 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115250001 | 330 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom660 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115360004 | 330 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom528 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115150004 | 390 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom491 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115250002 | 390 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom780 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115360005 | 390 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom624 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115150005 | 470 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom592 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115252003 | 470 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom940 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115260004 | 470 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom940 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115357006 | 470 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom752 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115152006 | 560 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom705.6 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115260005 | 560 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1120 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115152007 | 680 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom856 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115260006 | 680 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1360 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115160008 | 820 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1033.2 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115257007 | 820 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom1640 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115160009 | 1000 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1260 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
875115157010 | 1200 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom1260 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |