Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Nach Werten filtern
 in 3 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
3 Produktkategorien

Würth Elektronik Kondensatoren

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik Kondensatoren

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik hat sein Kondensatoren-Portfolio erweitert. Einen Überblick über unsere aktuellen, ab Lager verfügbaren, Technologien finden Sie in der Grafik. Weitere Details (z.B. zu den Produktserien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen, usw.) zu jeder Produktfamilie finden Sie im Flyer oder beispielsweise weiter unten. In unserem Flyer finden Sie auch Informationen zu unseren Serviceleistungen.

Verhältnis zwischen Spannung und Kapazität im Diagramm

Produktserien

  • Serie WCAP-PTXX

    • Montagetyp: Radial THT
    • Serien: PTG5, PTHR, PTHT, PT5H
    • Kapazität: 10 – 2000 µF
    • Spannung: 6.3 – 100 V (DC)
  • Serie WCAP-PSXX

    • Montagetyp: V-Chip SMT
    • Serien: PSLC, PSLP, PSHP
    • Kapazität: : 4.7 – 2000 µF
    • Spannung: 6.3 – 100 V (DC)
  • Serie WCAP-PHXX

    • Montagetyp: H-Chip SMT
    • Serien: PHGP, PHLE, PHSE
    • Kapazität: 100 – 560 µF
    • Spannung: 2 – 6.3 V (DC)

Vergleich von Aluminiumkondensatoren

Aluminum Electrolytic Capacitors

Aluminium-Elektrolytkondensatoren

  • Stabile Kapazitätswerte bei hoher Temperatur
  • Hohe Spannungswerte verfügbar
  • Niedriger Leckstrom
Aluminum Hybrid Polymer Capacitors

Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren

  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
  • Niedriger Leckstrom
  • Hohe Lebensdauer
Aluminum Polymer Capacitors

Aluminium-Polymer-Kondensatoren

  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Lebensdauer

Konstruktion

Zeichnung eines aufgerollten Wickelkondensators mit Beschriftungen für Anodenfolie, Kathodenfolie, Separatorpapier (mit Elektrolyt getränkt) und Anschlüsse für Anode und Kathode.

Wickelkondensator

Aluminium-Polymer-Kondensatoren sind Wickelkondensatoren. Diese bestehen aus Aluminiumfolien mit einer zwischenliegenden Papierschicht.

Querschnitt eines Aluminium-Polymer-Kondensators mit Anode, Kathode, Dielektrikum, Separatorpapier und leitfähigem Polymer.

Schichtaufbau

Die Aluminiumfolie der Anode wird vor dem Wicklungsprozess durch eine anodische Oxidation formiert, sodass das Dielektrikum (Oxidschicht) verstärkt wird. Der Wickel wird fertigungsseitig mit einem Monomer imprägniert. Durch eine Polymerisation bildet sich das hochleitfähige Polymer. Die Papierzwischenlage sorgt für einen gleichmäßigen Aufbau sowie für einen definierten Abstand zwischen Anoden- und Kathodenfolie.

Anwendungsbeispiele

Messungen

Redexpert

Messungen

Redexpert

Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Computerbildschirm mit überlappenden Fenstern, Grafiken und rotem 3D-Text: 'ONLINE PLATFORM BASED ON MEASURED VALUES.'

Lebensdauer

Lebenszeit Rechner

Mit diesem Tool können Sie Ihre maximal zu erwartende Lebensdauer berechnen. Je nach Produktfamilie wird eine andere Formel zur Berechnung verwendet. Dieser Kalkulator ist im Aluminiumkondensatormodul auf der Plattform REDEXPERT zu finden.

Symbol von zwei parallelen Kondensatoren mit Uhr darüber, daneben der Text 'Lifetime Calculator.'

Erwartete Lebensdauer und Temperatur

In dieser Grafik finden Sie den Unterschied der erwarteten Lebensdauer zwischen unseren verschiedenen Produktfamilien. Die Kurven basieren auf den unterschiedlichen Formeln und der Lebensdauer (Endurance) dieses Produktes. Die gesamte Lebensdauertabelle und die Formeln finden Sie in unserem Informationsblatt.

Graph showing the relationship between temperature and capacitor lifetime.

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Kondensatoren machen etwa 2/3 aller passiven Bauelemente aus. Sie speichern Energie im elektrischen Feld und werden somit für viele verschiedene Anwendungen zur Spannungsstabilisierung oder Filterung eingesetzt. Allerdings gibt es vom MLCC bis zum Superkondensator große Unterschiede in Hinblick auf den physikalischen Aufbau, Einsatzbereiche, die Art und Weise wie die Bauteile altern und welche Abhängigkeitseffekte entstehen. Daher werden wir in diesem Webinar die gängigen Kondensatortechnologien vorstellen und auf einige Besonderheiten im Hinblick auf die Endanwendung hinweisen.

alttext yt_img_for_code_YCVcrKE-6ok.jpg 1745304827

Application Notes und Dokumente

  • Part Description System

    Jeder Kondensator ist eindeutig durch seine technische Artikelnummer definiert. Je nach Technologie erfasst diese alle wesentlichen Parameter auf einen Blick, von Bauform und Kapazität bis hin zu Nennspannung, Temperatur und Verpackungsart.

  • Alle Kondensatoren sind "Audiokondensatoren"

    In der Tontechnik-Community gibt es eine anhaltende Diskussion über die Audioqualität von Verstärkern bezüglich der Hörbarkeit von Signalverzerrungen. Offenbar stehen Kondensatoren, die zum Ein- und Auskoppeln von Signalen dienen, im Verdacht, Quelle oder zumindest Mitverursacher hochfrequenter Verzerrungen zu sein, die den Höreindruck beeinflussen.

  • Application Note ANP071: Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden

    Aluminium-Polymer-Kondensator ist eine Unterform der Elektrolytkondensatoren. Die Besonderheit bei diesen Typen ist, dass an Stelle eines flüssigen Elektrolyts ein leitfähiges Polymer eingesetzt wird. Dafür ist ein spezieller Bearbeitungsschritt notwendig, welcher während der Produktion durchgeführt wird. Bei dieser chemischen Reaktion, der sogenannten Polymerisation, wird durch Erhitzung das noch flüssige Monomer, dass Anstelle von Elektrolyt in dem Separator-Papier imprägniert wurde, zu einem festen Polymer vernetzt.

  • Application Note ANP109: Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien

    Impedanz- und Kapazitätsspektren sind übliche Darstellungen der frequenzabhängigen elektrischen Eigenschaften von Kondensatoren. Die Interpretation solcher Spektren liefert eine Vielzahl von elektrochemischen, physikalischen und technisch relevanten Informationen. Diese müssen von stets vorhandenen Messartefakten sowie von parasitären Effekten getrennt werden.

  • Support Note SN008: Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren

    Die Lebensdauer eines Kondensators ist von vielen Faktoren abhängig. Einer davon ist die Temperatur bzw. thermische Belastung, da diese Maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass innere Strukturen über die Dauer altern und die elektrischen Eigenschaften sich verschlechtern. Dadurch entsteht ein erhöhter Leckstrom, der ESR wird größer und dies führt wiederum zu einer weiteren Erhöhung der Temperatur.

  • Support Note SN019: Angst vor Alterung? Die Auswirkungen der Zeit auf Elektrolytkondensatoren

    Seit der Entwicklung und Produktion von Elektrolytkondensatoren müssen sich die Anwender mit den Themen Alterung und Lagerfähigkeit dieser Produkte beschäftigen. Elektrolytkondensatoren gibt es schon sehr lange, den rasanten Anstieg gab es jedoch erst ab den 1960er Jahren. Ausdieser Zeit gibt es noch viele „Mythen“ die sich um die Alterung und Lagerfähigkeit dieser Kondensatoren drehen.

  • ANP125 Die akustischen Auswirkungen harmonischer Verzerrungen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren

    In dieser Appnote wird eine vergleichende Studie der Oberschwingungsgesamtverzerrung (eng. Total Harmonic Distortion, THD) von handelsüblichen Elektrolytkondensatoren, wie sie von Würth Elektronik eiSos hergestellt werden, sowie von speziell angefertigten Bauteilen vorgestellt. Die Diskussion über die Hörbarkeit von Verzerrungen wird auf der Grundlage der menschlichen Klangwahrnehmung geführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Kondensatoren bei der Übertragung von Signalen keine nennenswerten Verzerrungen zu den Grundfrequenzen hinzufügen. Änderungen des Elektrolyts oder des Trennpapiers haben fast keinen Einfluss auf die THD.

FAQ Aluminium Kondensatoren

Datenblatt WCAP-CSRF

Für die meisten Bauteile finden Sie detaillierte Informationen zur Verpackung im Datenblatt. Sollten Sie diese nicht finden, wenden Sie sich bitte an Würth Elektronik. Nutzen Sie beispielsweise den Chat auf der Website.

Beispiel: Seite 3 der MLCC-Serie WCAP-CSRF des Bauteildatenblatts.


Die Zertifizierungen finden Sie im Produktdatenblatt auf Seite zwei.

Für X/Y-Sicherheitskondensatoren finden Sie Zertifizierungsinformationen im PDF auf der Online-Plattform REDEXPERT.

Diese befinden sich am rechten Ende der Tabelle unter der Spalte „Zertifikate“ und können heruntergeladen werden.


Das Dokument mit allen Werten finden Sie auf unserer Website.

Sie können das Dokument auch herunterladen, indem Sie in unserem Download-Center nach „FIT“ oder „MTBF“ suchen.

Dieses Dokument enthält die FIT- (Failures in Time) und MTBF-Werte (Mean Time Between Failures), die für jede Serie basierend auf der elektrischen Belastung (angelegte Spannung bei Kondensatoren) und der angewandten Temperatur gemäß den Berechnungsmodellen von Telcordia SR-332 Ausgabe 3 berechnet werden können.

Nutzen Sie gerne das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments, um zu den Werten für Kondensatoren zu gelangen.


  1. Würth Elektronik Artikelnummer
  2. Tatsächliche Umgebungstemperatur, bei der der Kondensator verwendet wird (°C)
  3. Durch den Kondensator fließender Rippelstrom (A, Effektivwert)
  4. Frequenz des Rippelstroms (Hz)
  5. An den Kondensator angelegte Betriebsspannung (V(DC))

Die Tabelle zeigt den Multiplikator für den Ripplestrom in Abhängigkeit von der Frequenz

Hier finden Sie ein Beispiel (Datenblatt, Seite 2)

Für alle Kondensatoren der Serien WCAP-A***, WCAP-P*** und WCAP-H*** ist im Produktdatenblatt ein maximaler Rippelstrom angegeben. Dieser Strom ist bei einer bestimmten Frequenz und Temperatur definiert und wird als RMS-Wert (Root Mean Square) angegeben.

Da der Rippelstrom bei einer bestimmten Frequenz definiert ist, kann er mithilfe von Faktoren in den entsprechenden Wert für bestimmte Frequenzen umgerechnet werden. Diese Faktoren finden Sie im Datenblatt.

Nehmen wir an, der Rippelstrom dieses Bauteils (400-V Nennspannung) beträgt 1 A bei 120 Hz. Der maximale Rippelstrom bei maximaler Temperatur und 10 kHz beträgt dann 1,41 A. Dieser kann sich erhöhen, wenn die Temperatur unterhalb der maximalen Bauteiltemperatur liegt. Dies muss jedoch immer im Zusammenhang mit der erwarteten Lebensdauer betrachtet werden.

Die Lebensdauerberechnung in RedExpert ermöglicht eine einfache Abschätzung. Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie Würth Elektronik gerne, um eine konkrete Lebensdauerabschätzung für Ihre Kondensatorauswahl zu erhalten.

 


Ausschnitt aus dem Lifetime-Rechner in Redexpert

Die Lebensdauerberechnung finden Sie auf REDEXPERT.

Der Lebensdauerrechner kann über die Sanduhr-Schaltfläche links in dem Elektrolyt-/Polymer-/Hybrid-Modul geöffnet werden. Der Benutzer muss registriert und angemeldet sein, da diese Funktion nur registrierten Benutzern zur Verfügung steht.

Sie können die Bedingungen im Eingabefeld festlegen und für Frequenz und Temperatur die Schieberegler in den Diagrammen rechts verschieben.