WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Merkmale

  • Produktserie mit niedrigem ESR
  • Hohe Ripple-Stromtragfähigkeit
  • Flache Bauform
  • Montagetyp: H-Chip SMT
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Störunterdrückung
  • Ein- und Ausgangskondensator für DC/DC Konverter
  • z.B. USB-Ladegerät, Smart Meter, Power Bank, Server, SSD

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
Betriebstemperatur
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Muster
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035019001
100 µF, 4 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Nennspannung4 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom6300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)9 mΩ
Leckstrom40 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035019002
180 µF, 4 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität180 µF
Nennspannung4 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom6300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)9 mΩ
Leckstrom72 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035119002
180 µF, 6.3 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität180 µF
Nennspannung6.3 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom6300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)9 mΩ
Leckstrom113.4 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875035019003
220 µF, 4 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung4 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom6300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)9 mΩ
Leckstrom88 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219012
330 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom66 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036319012
330 µF, 2.5 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 µF
Nennspannung2.5 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom82.5 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219015
390 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität390 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom78 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036319015
390 µF, 2.5 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität390 µF
Nennspannung2.5 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom97.5 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219018
470 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom94 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036319018
470 µF, 2.5 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung2.5 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom117.5 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875036219019
560 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität560 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom8500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)4.5 mΩ
Leckstrom112 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 

Videos

The H-Chip Aluminum Polymer Capacitor from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz