WR-CXASY RP SMA Flanschbuchse auf MMCX Stecker gerade / RG-174/U flexible Leitung / 152.4 mm Länge

WR-CXASY RP SMA Flanschbuchse auf MMCX Stecker gerade / RG-174/U flexible Leitung / 152.4 mm Länge
WR-CXASY RP SMA Flanschbuchse auf MMCX Stecker gerade / RG-174/U flexible Leitung / 152.4 mm Länge
Material Properties
KabelRG-174/U
General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
KabeltypFlexibel
Cable SchirmungGeflecht
Verbindungsart 1RP SMA
Verbindungsart 2MMCX
Gender 1Jack
Gender 2Stecker
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Gerade
Mechanical Properties
Min. Bend Radius30 mm

Nicht das passende Kabel gefunden? Direkt konfigurieren und anfragen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Verbindungsart 1
Verbindungsart 2
Kabel
Nominale Kabellänge(mm)
Z(Ω)
Schutzart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
65530260515303
SPECRP SMA, MMCX, RG-174/U
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verbindungsart 1RP SMA 
Verbindungsart 2MMCX 
KabelRG-174/U 
Nominale Kabellänge152.4 mm
Impedanz50 Ω
SchutzartNone 
–Verfügbarkeit prüfen