Puck-I
Bluetooth® Classic Funkmodul NRND (AMB2301)
Merkmale
- Da es nicht möglich ist, ein Listing basierend auf der zurückgezogenen Bluetooth®-Spezifikation 2.0 hinzuzufügen oder zu ändern, wird dieses Modul für neue Designs nicht empfohlen. Die Firmware wird nicht weiter gepflegt. Es wird keine Updates der Firmware sowie Sicherheitsupdates und Bugfixes geben.
- Integriertes Bluetooth® 2.0 RF-Modul (Klasse 2)
- BlueNicecom 4
- Digital AUDIO Interface (PCM Interface)
- Integrierte Profile: SPP, GAP, SDAP, SDAP
- Unterstützte Profile: DUN, FAX, FTP, HSP, HFP, OPP, SYNC, BIP, BPP
- Kleiner Formfaktor
- Integrierte PCB Antenne
- UART-Schnittstelle mit programmierbarer Symbolrate
- Schnell-Start Evaluations Kit verfügbar
- EN 300 328 konform
Artikeldaten
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
0 Produktserien
Alle zurücksetzen
|
Artikel Nr.
|
Datenblatt
|
Ersatzartikel
|
Manual
|
Downloads
|
Status
|
Frequenzbereich
(MHz)
|
Description
|
dLoS
(m)
|
PTx, e.r.p.
(dBm)
|
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
|
VDD min.
(V)
|
VDD max.
(V)
|
Rb max.
(kbps)
|
Muster
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2604021024000
i
|
2402 - 2480, Puck-I, 20 m |
2608011024000
2608011024010 2611011024000 |
Downloads
–
|
Status
NRND
i
| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
|
Frequenzbereich
2402 - 2480
|
Description
Puck-I
|
Richtfunkstrecke
20 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
1.4 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-80 dBm
|
Betriebsspannung Min.
2.9 V
|
Betriebsspannung Max.
3.6 V
|
RF Bitrate max.
2000 kbps
|
– |
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s