Proteus-II & EV-Kits

Bluetooth® LE 5.0 Modul (AMB2623)

Proteus-II. Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm. Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral). 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory.

Merkmale

  • Bluetooth® LE 5.0 Standard mit 2 MBit PHY
  • Nordic nRF52832
  • 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory
  • Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit)
  • Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
  • Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • Max 8 GPIOs verfügbar
  • Ereignisgesteuerte API
  • Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral)
  • AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt
  • Real Timer Clock (RTC)
  • Integrierte Antenne
  • Firmwareindividualisierung möglich
  • 2 Mbit Datenrate
  • Hoher Durchsatz-Modus
  • Wireless Connectivity SDK
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • Proteus-II Firmware Over The Air Update
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-II
EV-Kits
Family Boards
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  4 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Frequenzbereich (MHz)
Description
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
Muster
2608011024010
2402 - 2480, Proteus-II mit integrierter Antenne, 50 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
Description Proteus-II mit integrierter Antenne 
Richtfunkstrecke 50 m
Ausgangsleistung e.r.p. -2 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -91 dBm
Betriebsspannung Min. 1.8 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 2000 kbps
Antennenanschlusstyp Integrated PCB 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2608011124010
2402 - 2480, Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad, 100 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
Description Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad 
Richtfunkstrecke 100 m
Ausgangsleistung 50 Ohm 3 dBm
RX Empfindlichkeit max. -96 dBm
Betriebsspannung Min. 1.8 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 2000 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2608036024011
2402 - 2480, Proteus-II USB Funk-Stick, 20 m
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
Description Proteus-II USB Funk-Stick 
Richtfunkstrecke 20 m
Ausgangsleistung e.r.p. -14 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -79 dBm
RF Bitrate max. 2000 kbps
Antennenanschlusstyp "Integrated PCB (integrierte PCB Antenne) " 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2608019324011
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2608019024011
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Proteus-II mit integrierter Antenne 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2608049024011
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Family EV-Board Proteus-II Bluetooth® 5 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort. Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Proteus-II FOTA

Proteus-II Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-II über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-II Handbuchs.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces