MagI³C-FIMM Fixed Isolated MicroModule

Ungeregelte Ausgangsspannung

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
  • LGA-7-Gehäuse für einfache Bestückung und Prototyping
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (gemäß EN55032 Klasse B / CISPR-32)
  • UL62368 Zulassung
  • 3 Lötzyklen unterstützt

Anwendung

  • Datenerfassung
  • Prüf- und Messtechnik
  • Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
  • Industrieelektronik

MagI³C Power Module Designer

Ermöglicht schnelles und einfaches Design-in eines Power Modules ohne DC/DC-Wandlerkenntnisse. Mehr dazu im Webinar:

MagI³C Power Module Designer in REDEXPERT

Altium Design Examples

Leistungsoptimierte Layouts über Copy & Paste. Erfahren Sie mehr über Altium Design-Beispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  1 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Vin (V)
Vout (V)
PO (W)
Kurzschlussfestigkeit
VISO (V)
Isolierungstyp
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Evaluation Kit
Muster
MagI³C-FIMM Fixed Isolated MicroModule
1769205132
4.5 - 5.5, 5, 1 W
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5
Output Voltage 5
Totale Ausgangsleistung 1 W
Kurzschlussfestigkeit dauerhaft 
Isolationsspannung 3000 V
Isolierungstyp Funktional 
Länge 9 mm
Breite 7 mm
Höhe 3.1 mm
Evaluation Kit

COMPACT. EFFICIENT. SILENT.

Isoliertes MikroModul von Würth Elektronik

COMPACT. EFFICIENT. SILENT.

Isoliertes MikroModul von Würth Elektronik

Die MagI³C FIMM Fixed Isolated MicroModule Serie kombiniert die Eigenschaften eines isolierten Power-Moduls mit denen eines klassischen MicroModuls. Es ist in einem LGA-7-Gehäuse umgesetzt und besticht durch seine miniaturisierten Abmessungen. Die 1 W Ausgangsleistung kann bis zu einer Umgebungstemperatur von TA=100 °C ohne Derating betrieben werden. Merkmale wie Dauerkurzschlussschutz (SCP) und dynamische Leistungserhöhung auf bis zu 300 mA für 500 ms gewährleisten eine robuste Leistung für industrielle Anwendungen. Das Modul entspricht der Norm EN55032 (CISPR-32) für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B und erfordert keine externen Komponenten für den Betrieb.

Kompakt, Effizient und Robust

Vergleich der WE-FIMM mit einem Standardartikel in Bezug auf leitungsgebundene Störaussendungen und Frequenz

Das FIMM-Modul eignet sich besonders für Anwendungen, die empfindlich auf Netzstörungen reagieren, wie analoge Niederfrequenzschaltungen und relaisgesteuerte Schaltungen. Die geringe parasitäre Kapazität zwischen der Primär- und der Sekundärseite sorgt für ein hohes Maß an Entkopplung von hochfrequenten Störungen. Darüber hinaus vermindert diese geringe parasitäre Kapazität die Ausbreitung von Gleichtaktstörungen von der primären Schaltseite auf die sekundäre Seite des Wandlers.

Vergleich der WE-FIMM mit einem Standardprodukt hinsichtlich der Kopplungskapazität

Im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren gleicher Größe weisen die FIMM weniger als 10 % der parasitären Kapazität auf, wie sie von modernen isolierten SMT-Leistungsmodulen gefordert wird.

Größenvergleich der WE-FIMM zu einem Standardartikel

Mit seiner kompakten Größe benötigt das FIMM nur 50 % des Platzes im Vergleich zu herkömmlichen SMT-8-Modulen. Kombiniert mit der funktionalen Isolierung von 3000 V ist es die perfekte Lösung für platzbeschränkte Anwendungen im industriellen Bereich mit galvanisch getrennter Stromversorgung.

Verhältnis zwischen Effizienz und Output Current

Hoher und stabiler Wirkungsgrad über den gesamten Ausgangsstrombereich. Aufgrund seines hohen Wirkungsgrades von bis zu 91 % unterstützt er ein "Cool-Design" und kann daher in einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis zu 100 °C ohne Derating eingesetzt werden. Mit dem optimalen Temperaturbereich für jede industrielle Anwendung und der Integration aller Kernkomponenten reduziert er den Entwicklungsaufwand und die Komplexität auf ein Minimum.

Vergleich zwischen der Nenn-Ausgangsleistung und der Umgebungstemperatur von WE-FIMM

Derating-Kurven mit allen möglichen Betriebsarten. Mit der Power-Boost-Funktion kann zusätzlicher Strom bereitgestellt werden, so dass das Modul die Anforderungen erfüllen kann:

  • Unvorhergesehener Anstieg der Lastanforderungen
  • Monotone Aufladung von kapazitiven Lasten
  • Reserveleistung für momentane Anforderungen derAnwendung

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

design-in-support icon pencil

Design-In Support

  • Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung
layout-review-support icon Lupe

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen

  • Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
  • Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben
emv-filter-design-support icon trichter

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf

  • Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
  • Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT
thermal-design-support icon thermometer

Support für Ihr thermisches Design

  • Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
  • Modultemperatur versus PCB-Fläche
  • Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT