Merkmale
- Ebenso in Tape & Reel Verpackung erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Gender | Plug |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 750 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629004113921 | SPEC | 6 Dateien | USB 2.0 | Type A | Horizontal | Plug | 4 | SMT | 30 | Tube | 612690 614001 | 829999STICK | 829999BAG |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
629004113921 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal SMT
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type
WR-COM USB 2.0 Type A Vertical Dual
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal SMT with pegs
WR-COM Type A Horizontal THR Dual Mid-Mount
WR-COM USB 2.0 Type A Vertical Short Type THT
WR-COM USB 2.0 Type A Vertical THR
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT
WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal SMT Short Type
WR-COM USB 2.0 Type A Up Right THT
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"