IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments XAM263P4ASOKFZCZ | Demoboard TMDSCNCD263P

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

TMDSCNCD263P is an HSEC180 controlCARD-based evaluation and development tool for the AM263Px series Sitara™ high-performance microcontrollers. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application. The AM263P control card is equipped with a Sitara AM263P4 processor along with a PMIC based power solution and additional components to allow the user to make use of the various device interfaces including industrial Ethernet, standard Ethernet, fast serial interface (FSI) and others to easily develop and test applications. The AM263P4 supports a variety of Industrial Ethernet protocols like EtherCAT, EtherNet/IP and PROFINET.The TMDSCNCD263P can be used standalone or paired with a controlCARD Baseboard Docking Station. FeaturesStandard 180-pin HSEC interface Onboard XDS110 debugger and test automation header Onboard 256 Mb OSPI Flash, 1 Gb QSPI Flash, and current monitoring CAN transceiver, LIN transceiver, FSI header 1x RJ-45 Ethernet jack, Ethernet add-on board connector for industrial or automotive Ethernet PHY TPS6538600 PMIC

Typische Anwendungen

  • Microcontrolle

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IR(mA)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Pins
Typ
Montageart
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–
Länge2 mm
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 573 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 624 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]624 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]632 nm
Lichtstärke [typ.]110 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins4 
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Poles4 
Länge6.25 mm
DampfphasenprozessJa 
–
Betätigungskraft500 g
Elektrische Lebensdauer1000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom50 mA
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–
–
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Höhe5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
Länge7.62 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
Länge12.7 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität10 µH
Nennstrom1700 mA
Sättigungsstrom3.5 A
Gleichstromwiderstand216 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
–
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge4 mm
–
Höhe2 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen