IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC28056 | Demoboard PMP23224

220-W active-clamp flyback battery charger reference design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 122 V / 36 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design is a 220-W, active clamp flyback battery charger design with power factor correction (PFC) front end. This design takes a universal AC input of 90 V to 264 V and charges a battery with a VOUT range of 6-V to 22-V.

Eigenschaften

Universal InputPower factor correction (PFC) front endHigh efficiency and low power lossClass B conducted EMI passedSeparate CC and CV loops to set the charge current and battery voltagePassive cooling only with no fan needed

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 330 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität330 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit260 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster12.5 mm
VerpackungLose 
Kapazität±10% 
BauformRaster: 12.5 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (AC)
–
–
Länge15 mm
Breite8.5 mm
Höhe14 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 470 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität470 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit280 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand21.28 GΩ
Raster12.5 mm
VerpackungLose 
Kapazität±10% 
BauformRaster: 12.5 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (AC)
–
–
Länge15 mm
Breite10 mm
Höhe16 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformTyp S 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Nennstrom3 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformL 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand105 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
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
Nennstrom2.5 A
Induktivität0.15 mH
Gleichstromwiderstand100 mΩ
–
–
–
Länge16.5 mm
Breite10.7 mm
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, 220 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität220 nF
–
–
–
Isolationswiderstand2.3 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
Nennspannung16 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
750317259
SPECPFC Inductor, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie PFC Inductor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen