IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TSW14J58 | Demoboard TSW14J58EVM

Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B/C lanes from 1.6 to 24.5 Gbps

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

The TSW14J58 evaluation module (EVM) is a next-generation data capture card used to evaluate the performance of the TI JESD204B/C family of high-speed analog-to-digital converters (ADCs), high-speed digital-to-analog converters (DACs), and analog front ends (AFEs).

Eigenschaften

Populated with a Xilinx® Kintex™ UltraScale+™ field programmable gate array (FPGA)Direct connection to all TI JESD204B and JESD204C EVMs using an FPGA mezzanine card (FMC+) standard connector (backwards compatible to FMC-equipped EVMs)JESD204B and JESD204C receive (RX) and transmit (TX) IP cores with 16 routed transceiver channels; operating range from 1.6 Gbps to 24.5 GbpsSupport for JESD204 SUBCLASS 0, 1 and 2 operationOnboard high-speed USB 3.0-to-parallel converter bridges the FPGA interface to the host PC and GUI24Gb DDR4 SDRAM (split into two banks each of three independent 256 × 16, 4Gb SDRAMs; total of 1.5G 16-bit samples)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(nH)
LR(nH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 330 nH, 305 nH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität330 nH
Nenninduktivität305 nH
Nennstrom25 A
Sättigungsstrom 127.3 A
Sättigungsstrom @ 30%32 A
Gleichstromwiderstand0.37 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
MaterialMnZn 
–
–
–
–
–
Pins2 
MontageartSMT 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom1 A
–
–
–
–
–
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType AB 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.6 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen