IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TMS320F2800157 | Demoboard LAUNCHXL-F2800157

C2000™ real-time MCU F2800157 LaunchPad™ development kit

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

LAUNCHXL-F2800157 is a low-cost development board for TI C2000™ real-time microcontrollers series of F280015x devices. Ideal for initial evaluation and prototyping, it provides a standardized and easy to use platform to develop your next application. This extended version LaunchPad™ developement kit offers extra pins for development and supports the connection of two BoosterPack™ plug-in modules. As part of the vast TI MCU LaunchPad ecosystem, it is also cross-compatible with a broad range of plug-in modules.

Eigenschaften

TMS320F2800157: 120 MHz C28x CPU with FPU and TMU, 256 KB Flash, 2x 12-bit ADC, 14x PWM channels, CAN (DCAN), 2x encoder modules (eQEP), UART, and moreOn-board XDS110 debug probe for real-time debug and flash programming80-pin LaunchPad leveraging the BoosterPack ecosystemPower domain isolation for real-time debug and flash programmingOn-board CAN transceiver and connectorTwo encoder interface (eQEP) connectorsHardware Files available below in "Design files" section

Typische Anwendungen

  • Telecom & server powe
  • Motor drives
  • Mobile robot motor control
  • UPS

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Montageart
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Farbe
Gender
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.9 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
MontageartSMT 
Nennstrom2000 mA
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.9 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
MontageartSMT 
Nennstrom1500 mA
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz330 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität220 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität3.3 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins12 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge2.44 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins1 
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins2 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins3 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge10.16 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins4 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins4 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins5 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, CAN, Bluetooth 
Frequenz16 MHz
Frequenz±20ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
Betriebstemperatur -10 °C up to +70 °C
–
–
–
BauformCFPX-180 
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, CAN, USB, Ethernet, Wi-Fi 
Frequenz20 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
BauformCFPX-180 
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen