IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments MSPM0L1105 | Demoboard TIDA-010951

24V, 35W sensorless FOC BLDC reference design with 85 to 265VAC, 0.92PF single-stage PFC

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung24 V
IC-Revision00

Beschreibung

For achieving energy efficiency, ceiling and ventilation fans are moving from simple AC induction motors to brushless DC (BLDC) motors. This reference design meets these challenges of higher efficiency and power factor by using a universal main power-supply input from 85 to 265VAC with a single stage power-factor corrected isolated flyback to convert offline voltages and can reach up to 0.92pF in 24VDC. The design also combines a fully integrated and well protected single-chip for sensorless field-oriented control (FOC) brushless motor control.

Eigenschaften

  • 24V, 35W sensorless FOC drive capable of driving brushless DC (BLDC) motors
  • Highly integrated and protected single-chip, brushless FOC motor controller reduces external part count and audible noise
  • Integrated FOC algorithm with windmilling support, fast start-up, and quiet operation
  • Support closed-loop speed control maintains high accuracy of expected motor speed
  • Reliable start-up and fully protected system with short circuit, overcurrent and blocked rotor protection
  • Single stage PFC to achieve high input power factor (> 0.92), universal input capability (85V to 265V AC) with minimum variation in efficiency
  • Cost-optimized MCUs MSPM0C or MSPM0L offer high-performance analog peripheral integration
  • Optimized small-form factor (SFF) fits for motor integration

Typische Anwendungen

  • Air purifier & humidifier, Appliances pumps & fans, Dishwasher, Residential & living fan, Washer & dryer

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
Version
Pins
Typ
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
IR(A)
L(µH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 0.75 A, 1.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 10.75 A
Sättigungsstrom @ 30%1.5 A
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
Performance Nennstrom0.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform3015 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
VersionSMT 
Pins2 
–
–
–
–
Induktivität47 µH
Gleichstromwiderstand2300 mΩ
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe1.5 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 1 A, 1.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 11 A
Sättigungsstrom @ 30%1.25 A
Eigenresonanzfrequenz1.1 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1018 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
Nennstrom0.8 A
Induktivität1000 µH
Gleichstromwiderstand860 mΩ
–
–
MaterialNiZn 
Länge11 mm
Breite11 mm
Höhe19 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformUU 9.8 H 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
Pins4 
–
Pin Länge3 mm
–
Nennstrom1 A
Induktivität1800 µH
Gleichstromwiderstand310 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
Pins3 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Länge7.62 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
Pins4 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen