IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMKDB1104 | Demoboard LMKDB1104EVM

LMKDB1104 Evaluation Module

Details

TopologieFPGA
Eingangsspannung1.8-3.3 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The LMKDB1104 Evaluation Module (EVM) is designed to provide a quick setup to evaluate the LMKDB1104 LP-HCSL buffer that supports PCIe Gen 1 to Gen 6 and is DB2000QL compliant. The printed circuit board (PCB) contains several jumpers and a USB connection to enable the LMKDB1104 with desired user programming and setup. The evaluation module provides flexibility for compliance testing, system prototyping and performance evaluation of the LMKDB1104 device.

Eigenschaften

PCIe Gen 1 to Gen 6 and DB2000QL compliant bufferExternal and USB power supply optionsProgrammability through TICS Pro Software GUIOn-board input/output expander for output enable/disable through pin controls

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
L(mm)
H(mm)
Betriebstemperatur
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, Mini USB 2.0, Type B
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Nennstrom1.5 A
–
–
Länge2 mm
Höhe0.9 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Impedanz @ 100 MHz330 Ω
Maximale Impedanz375 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.08 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
GenderStiftleiste 
Pins5 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Länge12.7 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen