IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM67680-Q1 | Demoboard LM67680-Q1EVM

LM67680-Q1 60VIN, –12VOUT, –6A, Inverting Buck-Boost DC/DC Regulator Evaluation Module

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung5-60 V
Ausgang 112 V / 6 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LM67680-Q1EVM evaluation module (EVM) is designed to showcase the LM67680-Q1 DC/DC converter configured in an inverting buck-boost (IBB) implementation. The EVM operates over an input voltage range of 3.8V to 60V to deliver a –12V output at up to 6A.

Eigenschaften

  • 65V synchronous IBB converter with high efficiency over a wide load current range: 93% at 48VIN, –12VOUT, –6A
  • Integrated level-shifters on MODE/SYNC, EN, and PG allow easy interface to system control signals
  • Switching frequency of 400kHz synchronizable ±20% with an external clock signal
  • ZEN 1 switcher technology
  • Spread spectrum (DRSS) and switching slew rate control reduce peak emissions
  • Input π-stage EMI filter helps meet CISPR 25 Class 5 and UNECE Reg 10 EMI standards
  • Integrated protection features for robust design: Overcurrent protection (OCP); Power-Good (PG) indicator with 100kΩ pullup to external voltage source; internal 5.3ms soft-start (SS) timer
  • Fully assembled, tested, and proven PCB layout

Typische Anwendungen

  • LIDAR, ADAS, automotive display, Automotive infotainment and cluster, Hybrid, electric, and powertrain systems
  • Medical imaging systems
  • Industrial automation, test and measurement

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge10 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
Kapazität82 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Durchmesser6.3 mm
Länge5.8 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom20.4 A
Sättigungsstrom @ 30%15.6 A
Gleichstromwiderstand6 mΩ
Gleichstromwiderstand6.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge6.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom22.2 A
Sättigungsstrom @ 30%20 A
Gleichstromwiderstand7.1 mΩ
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge11.3 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen