IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments F29H850TU | Demoboard LAUNCHXL-F29H85X

C2000™ real-time MCU F29H85x LaunchPad™ development kit

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

The LAUNCHXL-F29H85X is a low-cost development board for the Texas Instruments C2000™ Real-Time Microcontroller series of F29H85x devices. The LAUNCHXL-F29H85X is designed around the F29H850TU real-time microcontroller (MCU) and highlights the control, analog, and communications peripherals, as well as the integrated nonvolatile memory. The LaunchPad™ Development Kit also features two independent BoosterPack XL expansion connectors (80-pins), dedicated 12-bit/16-bit differential ADC header, PMIC, on-board Controller Area Network (CAN) transceiver supporting both classic CAN and CAN-FD, two 5 V encoder interface (eQEP) connectors, FSI connector, SENT connectors, power-domain isolation, and an on-board XDS110 debug probe.

Eigenschaften

C2000 Series F29H850TU9SRFS (144-pin) microcontrollerWith Configurable Logic Block (CLB) capabilityOn-board XDS110 debug probeTwo user-controlled LEDsOne microcontroller reset switchSelectable power domains:BoosterPack™ Plug-in ModuleExternal power supply (5V or 3.3V)12-bit/16-bit differential ADC headerThe on-board REF5030 supports all 12-bit AND 16-bit ADC modesCAN connector with on-board CAN transceiverSupports both classic CAN and CAN-FDTwo independent Enhanced Quadrature Encoder Pulse (QEP)-based encoder connectorsFSI peripheral connectorSENT connectorsTwo independent BoosterPack XL standard connectors (80-pins) featuring stackable headers to maximize expansion through the BoosterPack ecosystem

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Montageart
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Farbe
Gender
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.9 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
MontageartSMT 
Nennstrom2000 mA
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität3.3 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge2.44 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins1 
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins2 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins3 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge10.16 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins4 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins4 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins5 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins6 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins10 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungProcessor, CAN, USB, Ethernet, Wi-Fi 
Frequenz20 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
BauformCFPX-180 
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen