IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DRV81646DGQ | Demoboard DRV81646DGQEVM

65V, 4A 4-channel low-side driver with H/W, SPI and configurable slew rate and cut-off duration

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung65 V
Ausgang 14 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV81x4x evaluation module (EVM) allows for evaluation of the DRV81545, DRV81646, and DRV81646DGQ devices. The EVM has been programmed to work out of the box and begin driving loads right away. To simplify control and configuration, the EVM is accompanied by a graphical user interface (GUI) application.

Eigenschaften

Onboard 3.3V LDO for digital voltage supplyXDS110 USB-based on-board emulator for ease of programming and debugging MSPM0 microcontrollerMain signal header with removable shunts to disconnect main signals going to the load driver IC from the MCUGUI software to control EVM and DRV IC

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
IR(A)
L(mm)
B(mm)
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(mV)
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Fl(mm)
Keramiktyp
Verpackung
Q
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(Ω)
Material
Qmin.
LR(µH)
fres(MHz)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Interface typ
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
G(mm)
Farbe
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWRIS-PSMB Metallplattenwiderstand, 10 mΩ, ±1%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.5 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom7.07 A
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung70.7 mV
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Pad Dimension0.47 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.22 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom0.5 A
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.35 Ω
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz950 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Impedanz @ 1 GHz800 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom24 A
Länge12.1 mm
Breite11.4 mm
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1210 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom34 A
Sättigungsstrom 130.6 A
Sättigungsstrom @ 30%33.5 A
Gleichstromwiderstand0.0025 Ω
MaterialFerrite 
–
Nenninduktivität0.9 µH
Eigenresonanzfrequenz96 MHz
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe9.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge12.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung100000 mV
–
–
Verlustfaktor9 %
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 7000
Rippelstrom400 mA
Leckstrom47 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge20 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität82 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung100000 mV
–
–
Verlustfaktor9 %
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 7000
Rippelstrom600 mA
Leckstrom82 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand10 GΩ
Pad Dimension0.25 mm
KeramiktypNP0 Klasse I 
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte840 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung6300 mV
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand1 GΩ
Pad Dimension0.25 mm
KeramiktypX5R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16000 mV
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX5R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge15.24 mm
–
Pins12 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung12000 mV
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarJa 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge2.44 mm
–
Pins1 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
GenderJumper 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
FarbeSchwarz 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge5.08 mm
–
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge10.16 mm
–
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge17.78 mm
–
Pins14 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge20.32 mm
–
Pins16 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom20 A
Länge10.16 mm
–
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung450 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSST Soft Termination, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung100000 mV
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
Pad Dimension0.75 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung100000 mV
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
Pad Dimension0.75 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100000 mV
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand4.5 GΩ
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
Pad Dimension0.35 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand1.1 GΩ
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom5 A
–
–
Pins16 
AnwendungUSB 2.0 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Interface typType C 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke0.8 mm
Arbeitsspannung48 V (AC)
Pin Länge0.95 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen