IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AM263 | Demoboard LP-AM263

AM263x Arm®-based MCU general-purpose LaunchPad

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision001

Beschreibung

LP-AM263 is a cost-optimized development board for Sitara™ high-performance microcontrollers (MCUs) from the AM263x series. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.LP-AM263 is equipped with a Sitara AM2634 processor, along with additional components, allowing the user to make use of various device interfaces, including industrial Ethernet (IE), standard Ethernet, fast serial interface (FSI) and others to easily create prototypes. AM2634 supports a variety of IE protocols, such as EtherCAT, EtherNet/IP and PROFINET®.This extended LaunchPad™ XL development kit offers additional I/O pins for development and supports connection of up to two BoosterPack™ plug-in modules. LP-AM263 also features an intuitive out-of-box user's guide to quickly start design evaluation.

Typische Anwendungen

  • initial evaluation and prototyping

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
Montageart
Pins
Farbe
Gender
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Länge1.6 mm
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Länge1.6 mm
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom4.7 A
Sättigungsstrom6.2 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz34 MHz
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom @ 30%7.9 A
Gleichstromwiderstand29 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Pins2 
–
–
–
–
Länge4 mm
–
Höhe2 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
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
Pins4 
–
–
VerpackungTape and Reel 
Poles4 
Länge6.25 mm
DampfphasenprozessJa 
–
Betätigungskraft500 g
Elektrische Lebensdauer1000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
VerpackungBeutel 
–
Länge2.44 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität10 µH
Nennstrom0.58 A
Sättigungsstrom0.95 A
Gleichstromwiderstand816 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
–
–
Gleichstromwiderstand680 mΩ
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
Höhe1 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen