IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AFE882H1 | Demoboard AFE882H1EVM

AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC

Details

TopologieDAC
Eingangsspannung0-2.5 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The AFE882H1EVM evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AFE882H1 product, which is a highly-integrated, high-accuracy, and low-power 16-bit digital-to-analog converters (DACs) with voltage-outputs designed for HART-enabled sensor transmitter applications and analog output modules. The device also features CRC fault detection and a 12-bit 1-kSPS ADC for advanced diagnostics.

Eigenschaften

Features HART physical-layer modemLow quiescent currentSelectable digital interfaces: UART/SPI12-bit 1-kSPS ADC for advanced diagnosticsFault detection with CRC bit error checking, windowed watchdog timer, and diagnostic ADC

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(mA)
RDC(Ω)
Pins
Montageart
L(mm)
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1800 mA, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Nennstrom1800 mA
–
–
MontageartSMT 
Länge3.2 mm
Höhe1.1 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Impedanz @ 100 MHz500 Ω
Maximale Impedanz610 Ω
Maximale Impedanz150 MHz 
Nennstrom 22500 mA
Gleichstromwiderstand0.06 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, 1000 mA, 0.2 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.8 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Maximale Impedanz190 MHz 
–
–
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3000 mA, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3000 mA
–
Pins2 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3000 mA, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3000 mA
–
Pins3 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 3000 mA, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3000 mA
–
Pins6 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 3000 mA, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3000 mA
–
Pins10 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 3000 mA, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3000 mA
–
Pins14 
MontageartTHT 
Länge17.78 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen