IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AFE7960 | Demoboard AFE7960EVM

4-transmit, 6-receive, Ku-band RF-sampling transceiver, max 1200-MHz IBW

Details

TopologieDAC
IC-RevisionA

Beschreibung

The AFE79xx evaluation modules (EVMs) are evaluation boards used to evaluate the AFE79xx family of integrated RF Sampling transceivers from Texas Instruments. The AFE79xx devices support up to four-transmit, four-receive, and two feedback channels (4T4R2F) and integrates phase-locked loop (PLL) and voltage- controlled oscillator (VCO) for generating data converter clocks. The AFE79xx device integrates eight JESD204B-, JESD204C-compatible serializer/ deserializer (SerDes) transceivers capable of running up to 29.5Gbps to transmit and receive digital data through the onboard FPGA mezzanine card (FMC) connector.The EVM includes the LMK04828 clock generator to provide reference clocks and SYSREF to the analog front end (AFE) and capture card (field- programmable gate array, FPGA). The evaluation module (EVM) works off a single 5.5V input and includes complete power management circuitry. External clocking options include support for feeding the reference clock (for the on-chip PLL). The design interfaces with the TI pattern and capture card solution (TSW14J58), as well as many FPGA development kits.

Eigenschaften

Onboard FPGA mezzanine card (FMC) connectorIncludes complete power management circuitryOnboard clock generator to provide reference clocks and SYSREFInternal PLL/VCO to generate DAC/ADC clocksOptional external CLK at DAC or ADC rateSerDes data interface:JESD204B and JESD204C compliant8 SerDes transceivers up to 29.5Gbps8b/10b and 64b/66b encoding12-bit, 16-bit, 24-bit, and 32-bit resolutionSubclass 1 multi-device synchronization

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 6.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz67 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand32 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 7.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand25 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen