IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS125H18

Designing EMC-Compliant, High-Accuracy Voltage (±10V) and Current (4-20mA) Input Measurement Systems With ADS125H18

Details

TopologieADC

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
Vin
VOut1(V)
IOut1(mA)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
VT(V (AC))
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
Nennstrom10 A
–
–
MontageartTHT 
Länge7.05 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom1.5 A
Sättigungsstrom1.15 A
Eigenresonanzfrequenz90 MHz
MontageartSMT 
Länge2.78 mm
–
–
–
–
Verpackungseinheit1200 
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite2.78 mm
Höhe1.35 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität350 µH
–
–
–
MontageartSMT 
Länge6.73 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 115 V
Ausgangsstrom 1250 mA
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde9 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:3.45 
Prüfspannung2500 V (AC)
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
–Verfügbarkeit prüfen