IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS124S08 | Demoboard ADS124S08EVM

ADS124S08 evaluation module

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADS124S08EVM is a platform for evaluation of the ADS124S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS124S08 is a 24-bit, 4kSPS, 12 channel, low-power Delta-Sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS124S08 also includes a highly-accurate oscillator and excellent integrated reference drift performance, enabling precision measurement of a wide range of input signals. Use the ADS124S08EVM and Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software to help reduce prototype development time and get your products to market faster. The ADS124S08EVM includes the ADS124S08 board and a USB cable.

Eigenschaften

Includes all required support circuitry for the ADS124S08Delta-Sigma ADC EvaluaTIon software enables quick configuration and analysisConfigurable inputs, references, supplies and clock sourcesEasily accessible signals via test points and headers

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (RMS))
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Länge1.6 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.32 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 150 - 800
Spannung-µSekunde46 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität440 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Breite15.41 mm
Höhe11.89 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen