IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STUSB4531 | Demoboard EVAL-SCS006V1

Details

TopologieUSB
Ausgang 120 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

This board illustrates a minimal USB PD SINK implementation. It can be used as a small footprint reference design for fast migration from a custom power plug or DC barrel to a USB Type-C® connector.It is based on the STUSB4531 USB PD controller IC (USB Type-C® rev 2.4, USB PD rev 3.2) and is certified as a “Power Sinking Device” (TID #13956).

Eigenschaften

USB Power Delivery SINK port (up to 100 W)Dead battery supportShort-to-VBUS protection up to 28 VLow BOM cost, small footprintStatus LEDCertified reference design (board TID: # 13957)

Typische Anwendungen

  • Power supplies and converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
λPeak B typ.(nm)
λPeak G typ.(nm)
λPeak R typ.(nm)
λDom B typ.(nm)
λDom G typ.(nm)
λDom R typ.(nm)
IV typ.(mcd)
IV B typ.(mcd)
IV G typ.(mcd)
IV R typ.(mcd)
VF typ.(V)
VF B typ.(V)
VF G typ.(V)
VF R typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Interface typ
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge5.48 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
MontageartTHT 
–
Nennstrom6 A
Arbeitsspannung150 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, 24, USB 3.1
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
AnwendungUSB 3.1 
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Interface typType C 
GenderBuchse 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
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
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SFCD SMT Full-color Chip LED Diffused, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Emittierte FarbeRot & Grün & Blau 
–
Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]468 nm
Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm
Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]632 nm
dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm
dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm
dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]624 nm
–
Lichtstärke (Blau) [typ.]180 mcd
Lichtstärke (Grün) [typ.]900 mcd
Lichtstärke (Rot) [typ.]285 mcd
–
Durchlassspannung (Blau) [typ.]3.3 V
Durchlassspannung (Grün) [typ.]3.3 V
Durchlassspannung (Rot) [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP + InGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
Bauform0606 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.4 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
–
–
–
–
–
–
Lichtstärke [typ.]130 mcd
–
–
–
Durchlassspannung [typ.]2 V
–
–
–
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen