IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STDRIVEG611 | Demoboard EVSTDRVG611MC

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung230 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVSTDRVG611MC is a three-phase inverter based on the STDRIVEG611 half-bridge GaN gate driver, 75 mΩ 650 V e-mode HEMT GaN SGT120R65AL, and the high-performance STM32G431RBT3 with Arm Cortex®-M4 MCU at 170 MHz.The board can be used for sensorless field-oriented control (FOC), allowing driving permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and brushless DC (BLDC) motors to cover a wide range of applications, such as refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances.The EVSTDRVG611MC is 109 x 110 mm wide, 2 layers, 2 Oz, FR-4 PCB, resulting in overall 8.5 °C/W Rth(J‑A) (equivalent to 50°C/W for each GaN) in still air.

Eigenschaften

Three-phase topology featuring the STDRIVEG611 GaN gate driver75 mΩ typ., 650 V e-mode HEMT GaN SGT120R65AL in PowerFLAT 5x6 HV package with Kelvin sourceSTM32G431RBT3 microcontroller for high analog integration3-shunt topology for sensorless field-oriented control (FOC)230 V AC mains line input filter and rectifierTypical power up to 600 W, 40 kHzTuned at 10 V/ns dV/dt for EMI and motor reliabilityInterfaces: UART, encoder, Hall position sensors, SWDShunt amplifiers integrated in STM32G4Overcurrent protection

Typische Anwendungen

  • driving permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and brushless DC (BLDC) motors (refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances)

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Sicherheitsklasse
VIMP(V (DC))
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
Q
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Brennbarkeitsklasse
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
IR(mA)
L(mH)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
VRMS(V)
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
Wmax(J)
PDiss(W)
VDE-Zulassung
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, 2.2 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 nF
Kapazität±10% 
Bauform2211 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung250 V (DC)
–
–
Länge5.7 mm
Breite2.8 mm
Höhe2.5 mm
MontageartSMT-Chip 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 390 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität390 µF
Kapazität±20% 
Bauform30.0 x 45.0 
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
–
Verlustfaktor20 %
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom2540 mA
Leckstrom3510 µA
Raster10 mm
Durchmesser30 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung450 V (DC)
–
–
Länge45 mm
–
–
MontageartSnap-In 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
Nennstrom600 mA
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
BauformM 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.013 Ω
–
Nennstrom6000 mA
Induktivität1 mH
Nennspannung250 V (DC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge25 mm
Breite17 mm
Höhe26.5 mm
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40042670 
Pins4 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-VD Disk Varistor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Bauform7 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Durchmesser9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge9 mm
Breite3.9 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Wechselstrom Betriebsspannung275 V
DC Betriebsspannung350 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V
(Reverse) Peak Pulse Current1200 A
Energieabsorption33 J
Verlustleistung0.25 W
VDE-ZulassungJa 
–
Anwendung230 VAC 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
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
Gleichstromwiderstand0.042 Ω
–
Nennstrom5400 mA
Induktivität0.15 mH
–
–
–
Länge26 mm
Breite13 mm
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD HV SMT Speicherdrossel (High Voltage), –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Bauform1210 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom0.65 A
–
Eigenresonanzfrequenz0.8 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand3.7 Ω
–
Nennstrom430 mA
Induktivität2.2 mH
–
–
–
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe10.5 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header, –, –
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
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
–
–
–
TypGeschlossen, vertikale Steckrichtung 
Nennstrom15000 mA
–
–
–
–
Länge11.56 mm
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40061301 
Pins2 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header, –, –
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
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
–
–
–
TypGeschlossen, vertikale Steckrichtung 
Nennstrom15000 mA
–
–
–
–
Länge16.64 mm
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40061301 
Pins3 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side, –, –
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
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom15000 mA
–
–
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartKabel 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40061301 
Pins2 
AnwendungStecker mit Käfigzuganschluss 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
Wire Section 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side, –, –
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
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom15000 mA
–
–
–
–
Länge15.24 mm
–
–
MontageartKabel 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40061301 
Pins3 
AnwendungStecker mit Käfigzuganschluss 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
Wire Section 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Bauform4025 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom1.04 A
Gleichstromwiderstand89 mΩ
Eigenresonanzfrequenz42 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1760 mA
Induktivität0.01 mH
–
–
–
Länge4 mm
Breite4 mm
Höhe2.5 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungLose 
–
–
–
–
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialNylon 66 
Länge6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen