IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STDRIVEG611 | Demoboard EVLSTDRIVEG610Q

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung9-18 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STDRIVEG610 is a high-speed, half-bridge gate driver optimized to drive high-voltage, enhanced mode, GaN HEMTs.It features separated high current sink/source gate driving pins, integrated LDOs, undervoltage, bootstrap diode, high-side fast startup, overtemperature, fault and shutdown pins, and standby to fully support hard switching topologies in a 4x5mm QFN package.The EVLSTDRIVEG610Q board is easy to use and quick and adapt for evaluating the characteristics of the STDRIVEG610 driving the SGT120R65AL 75 mΩ typ., 650 V E-Mode GaN switches in the 5x6 mm QFN package.It provides an onboard programmable deadtime generator and a 3.3 V linear voltage regulator to supply external logic like microcontrollers.Spare footprints are also included to allow customizing the board for the final application, such as separate LIN and HIN input signals or single PWM signal.The EVLSTDRIVEG610Q is 56 x 70 mm wide, 2 layers, 1.5 Oz, FR-4 PCB, resulting in overall 24 °C/W Rth(J‑A) (equivalent to 48 °C/W for each GaN) in still air to evaluate high power applications.

Eigenschaften

Half-bridge topology featuring the STDRIVEG610 GaN gate driver with integrated LDOs, separated sink/source, integrated bootstrap diode, standbyEquipped with 75 mΩ typ., 650 V e-mode HEMT GaNTunable hard-on and hard-off dV/dt9 to 18 V (12 V typ.) VCC supply voltageOnboard adjustable deadtime generator to convert a single PWM signal in independent high-side and low-side inputs with deadtimeSeparated inputs with external deadtime can also be usedExternal bootstrap diode to achieve minimum high side start-up timeFootprint for optional additional high voltage bulk capacitorOnboard 3.3 V regulator for external circuitry supplyRoHS compliant.

Typische Anwendungen

  • Power supplies and converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
Montageart
Mittelkontakt
G(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge7.05 mm
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
Raster2.54 mm
Länge5.08 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
Raster2.54 mm
Länge7.62 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
Raster2.54 mm
Länge10.16 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 12, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
Raster2.54 mm
Länge30.48 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität6.8 µF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit110 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand1.47 GΩ
Raster37.5 mm
Länge41.5 mm
Breite22.5 mm
Höhe35.5 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster 37.5 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
MontageartBoxed THT 
–
Pin Länge4 mm
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 pF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Nennspannung10 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand0.1 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand5 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 pF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 nF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 nF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand0.01 GΩ
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MMCX Leiterplattenstecker THT/SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel mit Film 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
MontageartSMT 
MittelkontaktØ 0.7 
–
–
Arbeitsspannung170 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen