IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics GANSPIN612 | Demoboard EVLGANSPIN2-3PH

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung230 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVLGANSPIN2-3PH is a three-phase inverter based on the GANSPIN612 half-bridge GaN system-in-package (integrating 270 mΩ 650 V e-mode HEMT GaN and the gate driver with LDOs, bootstrap diode, overcurrent protection) and the STM32G431RB with Arm Cortex®-M4 MCU at 170 MHz with 128 Kbytes of Flash memory, Math Accelerator.The board can be used for sensorless field-oriented control (FOC), allowing driving permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and brushless DC (BLDC) motors to cover a wide range of applications, such as refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances.The EVLGANSPIN2-3PH is a 77 x 88 mm wide, 4-layers, 2 oz, FR-4 PCB, resulting in overall 12 °C/W Rth(J‑A) in still air (approximately 32 °C/W for a single half-bridge when operating alone).

Eigenschaften

Three-phase topology featuring the GANSPIN612 half-bridge system-in-packageGANSPIN612: 2x 270 mΩ 650 V HEMT GaN + driver in 9x9 QFN with integrated LDOs, overcurrent and bootstrap diodeSTM32G431RB MCU Arm Cortex-M4 MCU 170 MHz3-shunt topology for sensorless field-oriented control (FOC)230 V AC mains line input filter and rectifierTypical power up to 300 W, 16 kHzTuned at 10 V/ns dV/dt for EMI and motor reliabilityInterfaces: UART, Hall position sensors, SWDThree available supply rails at 12 V, 5 V, 3.3 V with VIPER06LSShunt amplifiers with TSV911ILT 8 MHz operational amplifierOvercurrent protection

Typische Anwendungen

  • refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Sicherheitsklasse
VIMP(V (DC))
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
Qmin.
Q
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
Raster(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
Mittelkontakt
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
IR(A)
L(mH)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²)
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +130 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
Raster5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom16 A
–
–
–
–
Länge10 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²)
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +130 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
Raster5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom16 A
–
–
–
–
Länge15 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
BauformL 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand40 mΩ
–
Nennstrom5 A
Induktivität15 mH
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge28 mm
Breite18 mm
Höhe32 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz125 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 21650 mA
Gleichstromwiderstand150 mΩ
TypBreitband 
Nennstrom0.5 A
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität180 µF
Kapazität±20% 
–
–
–
–
Verlustfaktor15 %
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
Raster7.5 mm
Endurance 2000
Rippelstrom700 mA
Leckstrom2160 µA
Durchmesser18 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung400 V (AC)
–
–
Länge45 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität22 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Güte840 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität330 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität150 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität330 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität47 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität220 nF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand2.3 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MMCX Leiterplattenstecker THT/SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel mit Film 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MittelkontaktØ 0.7 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform2220 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung250 V (AC)
–
–
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
MontageartSMT-Chip 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität220 nF
Kapazität±10% 
Bauform2220 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung630 V (AC)
–
–
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXH Folienkondensatoren, –, Across the mains or in series with the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains or in series with the mains 
–
–
–
Kapazität330 nF
Kapazität±10% 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +110 °C
SicherheitsklasseX2 
–
–
Isolationswiderstand25 GΩ
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit200 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Raster22.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung310 V (AC)
–
–
Länge26.5 mm
Breite8.5 mm
Höhe17 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Widerstand1.65 MΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung200 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.6 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen