IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag7300 | Demoboard EvalAg7300

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung18-36 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

EvalAg7300 are intended for testing and evaluation of the Ag7300 DCDC converter modules. Ag7300 provides a regulated 55V DC output. The evaluation boards can be used in conjunction with an EvalAg6800 to produce a isolated single port IEEE802.3BT type 4 PSE from a 18 – 36V supply . Please use the links provided to order boards or download the user manual.NOTE : Evaluation Boards are supplied pre-loaded with a sample module.

Eigenschaften

91% efficient DC/DC converterLow profile SMT package size – 40mm (L) x 35mm (W) x 16.5mm (H)48V-57V output voltage120W output power1500V isolation for IEEE802.3 PoE applicationsWide input voltage range 18V-36VOverload & short-circuit protectionThermal ProtectionIndustrial temperature rangeMinimal external components requiredSilvertel “design-in” assistance

Typische Anwendungen

  • IEEE802.3bt Power over Ethernet (PoE) Power Sourcing Equipment (PSE) applications
  • Point of Load (PoL) and DC/DC converter applications

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
Z(Ω)
IR(A)
RDC(mΩ)
VR(V (DC))
Wicklungstyp
C
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Pins
Typ
Montageart
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(mW)
VClamp max.(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.5 mm
VerpackungTape and Reel 
–
–
MontageartSMT 
Höhe1.9 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
Verlustleistung72 mW
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung63 V (DC)
–
Kapazität470 µF
Endurance 2000
Rippelstrom690 mA
Leckstrom296.1 µA
Verlustfaktor9 %
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerATDI200471M063DSPACB000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung100 V (DC)
–
Kapazität47 µF
Endurance 7000
Rippelstrom400 mA
Leckstrom47 µA
Verlustfaktor9 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge12.5 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerATDF125470M100DSPA9G000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
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
Leckstrom1 µA
–
–
–
Länge4.24 mm
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe2.25 mm
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
Technische ArtikelnummerSMAJ58A 
DC Betriebsspannung58 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung67.8 V
(Reverse) Peak Pulse Current4.3 A
Verlustleistung400000 mW
Klemmspannung [max.]93.6 V
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMDC Common Mode Data Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität9 µH
Impedanz700 Ω
Nennstrom8 A
Gleichstromwiderstand6 mΩ
Nennspannung80 V (DC)
WicklungstypSektional 
–
–
–
–
–
–
–
Länge12 mm
–
–
–
–
Höhe6 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen