IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ZSSC3286 | Demoboard ZSSC3286

IO-Link Ready Dual Channel Resistive Sensor Signal Conditioner IC

Details

TopologieSensors
Eingangsspannung1.8-5.5 V
IC-Revision4

Beschreibung

The ZSSC3286 is a dual path sensor signal conditioning IC (SSC) for highly accurate amplification, digitization, and sensor-specific correction of sensor signals. The ZSSC3286 supports IO-Link connectivity with an integrated IO-Link stack running the IO-Link Smart Sensor Profile for digital measuring and switching sensors. The device is suitable for bridge and half-bridge sensors, as well as external voltage source elements. Digital compensation of the sensor offset, sensitivity, temperature drift, and non-linearity is accomplished via a 32-bit Arm® based math core running a correction algorithm with calibration coefficients stored in a non-volatile, reprogrammable memory. The programmable, integrated sensor front-end allows optimally applying various sensors for a broad range of applications.

Eigenschaften

All-in-one starter kitFull connectivity chain from the sensor to the USB portFunctional evaluation of the ZSSC3286 SSC via the IO-Link and I²C interfacesSensor configuration and calibrationZSSC3286 firmware updates

Typische Anwendungen

  • Industrial sensors with IO-Link interface
  • Smart and digital sensors for energy-efficient solutions
  • Single/Dual/Differential sensing
  • Factory automation
  • Process automation

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Version
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Stranded Wire Section (AWG)
Verpackung
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Rising Cage Clamp
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungRising Cage Clamp 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge7 mm
–
Nennstrom10 A
Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C
Stranded Wire Section (AWG)30 to 16 (AWG) 
VerpackungKarton 
Arbeitsspannung130 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 3, Rising Cage Clamp
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungRising Cage Clamp 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10.5 mm
–
Nennstrom10 A
Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C
Stranded Wire Section (AWG)30 to 16 (AWG) 
VerpackungKarton 
Arbeitsspannung130 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, 10, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionLow Profile 
MontageartTHT 
Länge20.36 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 10, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge25.4 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 12, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge15.74 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, 20, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionLow Profile 
MontageartTHT 
Länge33.06 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTray 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 20, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge25.4 mm
–
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.7 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.7 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]450 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.7 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
–
–Verfügbarkeit prüfen