IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA2P4500 | Demoboard WS067-GEARSHFT-REFZ

Inductive Position Sensor with Single-Coil Sensing Element Featuring SENT, I2C, PWM, and Analog Interfaces

Details

TopologieSensors
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Robotics

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Wicklungstyp
L(µH)
Z @ 10 MHz(Ω)
IR(mA)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 220 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 pF
Kapazität±5% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V (DC)
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
Impedanz @ 100 MHz2200 Ω
Maximale Impedanz2250 Ω
Maximale Impedanz110 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Gleichstromwiderstand0.8 Ω
TypBreitband 
–
–
–
Nennstrom50 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Bauform1812 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe2.8 mm
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand1 Ω
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität51 µH
Impedanz @ 10 MHz3000 Ω
Nennstrom200 mA
Nennspannung60 V (DC)
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungCAN 
–Verfügbarkeit prüfen