IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA2112304 | Demoboard WS032-LVMOTCTL-REFZ

Low-Voltage Motor Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision1.01

Typische Anwendungen

  • Electric & Hybrid Vehicles (EV/HEV)

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
IRP,40K(A)
Bauform
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SPC SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom2 A
Sättigungsstrom2.7 A
Gleichstromwiderstand0.059 Ω
Eigenresonanzfrequenz34 MHz
VersionSMT 
–
Bauform4838 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom2 A
Sättigungsstrom2.6 A
Gleichstromwiderstand0.049 Ω
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
VersionGestanzt 
Performance Nennstrom3.55 A
Bauform7345 
–Verfügbarkeit prüfen