IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas R9A07G054L23 | Demoboard Single Board Computer with RZ/V2L & RRQ61051

R9A07G054L23

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

The RZ/V2L Single Board Computer is a fully integrated embedded computing platform tailored for next generation connected vision, AI and IoT applications. At its core is the Renesas RZ/V2L MPU, delivering dual-core Arm® Cortex®-A55 processing combined with a dedicated DRP-AI accelerator for efficient local inference. Connectivity is enabled by the RRQ61051 ultra-low-power wireless module, providing dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy (LE) 5.1 in a compact certified footprint.This SBC enables developers to rapidly build and deploy smart devices with robust wireless connectivity, advanced multimedia interfaces, and industrial-grade performance — all within a production-ready platform.

Eigenschaften

Integrated RRQ61051 wireless module supporting Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) on both 2.4 GHz and 5 GHz bands and Bluetooth LE 5.1 for flexible connectivity options.Ultra-low-power wireless connectivity, featuring advanced power management and deep sleep states to optimize energy efficiency.Comprehensive multimedia interfaces, with camera and display support, Mali-G31 graphics, and video codec acceleration.Production-ready Single Board Computer design, requiring no additional carrier board for wireless integration.

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
Montageart
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Raster(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Kontaktwiderstand(mΩ)
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 0.47 µH, 3.75 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Sättigungsstrom 13.75 A
Sättigungsstrom @ 30%7.9 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
Performance Nennstrom6.8 A
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform252012 
–
–
–
–
Breite2 mm
Höhe1.2 mm
Pad Dimension0.6 mm
–
Pins2 
–
Nennstrom6.8 A
–
–
–
Länge2.5 mm
–
–
–
–
Nennstrom 23100 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 1 µH, 6.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Sättigungsstrom 16.2 A
Sättigungsstrom @ 30%12.5 A
Gleichstromwiderstand13.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz59 MHz
Performance Nennstrom10.25 A
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform4030 
–
–
–
–
Breite4 mm
Höhe3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
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
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
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
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität15 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Güte700 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor20 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, –, –
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
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
Pins22 
Raster0.5 mm
Nennstrom0.5 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
Länge17.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
TypVertikal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
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
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Nennspannung24 V (DC)
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Pins2 
Raster1.27 mm
–
–
–
Poles2 
Länge3.71 mm
DampfphasenprozessJa 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität220 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.45 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Uhrenquarze, –, –
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
AnwendungReal Time Clock 
Frequenz32.768 kHz
Frequenz±20ppm 
–
Belastungskapazität12.5 pF
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
BauformIQXC-25 
–
–
–
–
Breite1.2 mm
Höhe0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Uhrenquarze, –, –
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
AnwendungReal Time Clock 
Frequenz32.768 kHz
Frequenz±20ppm 
–
Belastungskapazität12.5 pF
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
BauformIQXC-90 
–
–
–
–
Breite1 mm
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0201 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.3 mm
Höhe0.3 mm
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, –
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
AnwendungProcessor, USB, Bluetooth 
Frequenz24 MHz
Frequenz±10ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
BauformIQXC-26 
–
–
–
–
Breite1.2 mm
Höhe0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
–
–
–
Gleichstromwiderstand850 mΩ
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform0201 
–
–
–
–
Breite0.3 mm
Höhe0.3 mm
–
–
–
–
Nennstrom0.25 A
–
–
–
Länge0.6 mm
–
Impedanz @ 100 MHz560 Ω
Maximale Impedanz750 Ω
Maximale Impedanz225 MHz 
Nennstrom 2250 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz250 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor20 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor20 %
Isolationswiderstand0.001 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor12.5 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen