IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP RT700 | Demoboard MIMXRT700-EVK

i.MX RT700 Evaluation Kit Design Files

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Raster(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Kontaktwiderstand(mΩ)
Montageart
Betriebstemperatur
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, 1, 1.27 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Raster1.27 mm
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Poles
Länge2.44 mm
DampfphasenprozessJa 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, 2, 1.27 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Raster1.27 mm
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Poles
Länge3.71 mm
DampfphasenprozessJa 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 8, 2.54 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Raster2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Kontaktwiderstand20 mΩ
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge10.16 mm
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, 40, 0.5 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins40 
Raster0.5 mm
Nennstrom0.5 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
Kontaktwiderstand20 mΩ
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
Länge26.4 mm
TypHorizontal 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Höhe0.8 mm
Nennstrom1.5 A
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1.6 mm
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz450 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen