IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MCXW727 | Demoboard FRDM-MCXW72

FRDM Development Board for MCX W72 Wireless MCU

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-3.6 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The FRDM-MCXW72 is a compact and scalable development board for rapid prototyping of the MCX W72 wireless MCU. It offers easy evaluation of the MCX W72's multiprotocol wireless support for Bluetooth LE, Channel Sounding, Zigbee, Thread and Matter. The board includes an on-board MCU-Link debugger, industry standard headers for easy access to the MCU’s I/Os, an accelerometer, a light sensor and external SPI flash memory. Multiple add-on boards are available through NXP's Expansion Board Hub while the Application Code Hub provides ready to use software examples as part of the MCUXpresso Developer Experience.

Eigenschaften

MicrocontrollerMCX W72 Arm™ Cortex™ -M33 core @96MHzUp to 2 MB application flash512 kB radio flashMemory ExpansionMX25R6435FM2IL0 8 MB SPI FlashConnectivityBluetooth LE, Channel Sounding, Zigbee, Thread and MatterSPI/I²C/UART through Arduino®, mikroBUS or Pmod™ headersCAN-FD transceiverDebugOn-board MCU-Link debugger with CMSIS-DAPJTAG/SWD connectorSensorsFXLS8964AF 3-axis accelerometerALS-PT19-315C/L177/TR8 light sensorExpansion OptionsArduino® HeadermikroBUS™Pmod™User InterfaceRGB user LEDResetISPWakeup buttons

Typische Anwendungen

  • Air Conditioning (AC), Connected Small Appliances, Coverings, Home Control, Access and Automation, Smart Door Locks, Smart Sensors, Thermostats, Window

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Montageart
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XTAL Schwingquarz, Processor, CAN, Bluetooth, 16 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungProcessor, CAN, Bluetooth 
Frequenz16 MHz
Frequenz±20ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
Betriebstemperatur -10 °C up to +70 °C
BauformCFPX-180 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
MontageartSMT 
Höhe0.8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Bauform0603 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
MontageartSMT 
Nennstrom800 mA
Höhe0.8 mm
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz800 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Bauform0603 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
MontageartSMT 
Nennstrom1500 mA
Höhe0.8 mm
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz450 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Höhe0.5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Höhe0.5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Höhe0.8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge15.74 mm
VerpackungTray 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge25.9 mm
VerpackungTray 
Pins10 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand500 MΩ
Länge6.35 mm
VerpackungKarton 
Pins10 
MontageartTHT 
Nennstrom1000 mA
Arbeitsspannung100 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Nennspannung12 V (DC)
Isolationswiderstand100 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom50 mA
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge20.82 mm
VerpackungTray 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen