Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 800 V |
Ausgang 1 | 20 A |
IC-Revision | 1 |
This Power Motherboard (PMB) Fast Evaluation Tool (FET) is designed to give power electronics engineers a versatile and efficient SiC MOSFET testing platform. Whether you need to evaluate conduction and switching losses, perform Double Pulse Testing (DPT), or analyze Buck and Boost converter performance, the PMB-FET simplifies your design optimization process. Our platform supports SiC power devices ranging from 700V to 1200V, enabling engineers to gain precise insights into switching behavior, efficiency, and system-level performance. With an operating voltage of up to 800V and a current capacity of 20A, the PMB-FET is built for high-power applications in research, development, and education. By providing multiple test configurations in a single board, we help to streamline the evaluation process, reduce design iterations and optimize next-generation power electronics systems.
All-in-one board utilizing versatile operating modes: Synchronous Buck Converter, Synchronous Boost Converter, DPT platform, and access to generic half bridgeIdeal for engineers looking to evaluate SiC MOSFET performance characteristicsMaximum voltage: 800VCurrent rating: up to 20A
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | To | Tl (mm) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | L (µH) | Bauform | IR (A) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | Kernmaterial | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 865060443004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 6.6 | – | – | – | 47 µF | 25 | 2000 | 230 | 440 | 11.8 | 14 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | 6.3 x 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74651175R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRSH REDCUBE THR with external thread | 7 | 10.5 | M5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 50 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | |
![]() | 74437636355602 | SPEC | 8 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität | 35.7 | 34.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | 56 | 3635 | – | 32.8 | 36.9 | 7.41 | Metalllegierung | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691322310002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.81 | Karton | – | – | 10.5 | – | – | – | – | 2 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | – | |
![]() | 691361300002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | Karton | – | – | 10.5 | – | – | – | – | 2 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 865060443004 | SPEC | |
![]() | 74651175R | SPEC | – |
![]() | 74437636355602 | SPEC | |
![]() | 691322310002 | SPEC | – |
![]() | 691361300002 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | To | Tl (mm) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | L (µH) | Bauform | IR (A) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | Kernmaterial | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|