IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP1664 | Demoboard BB22H52A

BB22H52A - Building Block Solutions – Switchers

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.4-55.5 V
Ausgang 125 V / 0.1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MCP1664 is a compact, space-efficient, fixed-frequency, non-synchronous step-up converter optimized to drive multiple strings of LEDs with constant current powered from two and three-cell alkaline or NiMH/NiCd as well as from one-cell Li-Ion or Li-Polymer batteries.The device integrates a 36V, 400 m low-side switch, which is protected by the 1.8A cycle-by-cycle inductor peak current limit operation. The MCP1664 starts up without high inrush current or output overshoot. All compensation and protection circuitry is integrated to minimize the number of external components.

Eigenschaften

  • Modular Design for Easy Evaluation of Each Converter
  • Clearly Labeled Sub-Modules for Quick Identification
  • Pre-Configured Output Voltages for Typical Use Cases
  • Test Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Medical Equipment
  • Portable device:- Hand-Held Gaming Devices- GPS Navigation Systems- LCD Monitors- Portable DVD Players
  • Two and Three-Cell Alkaline or NiMH/NiCd White LED Driver for Backlighting Products, Li-Ion Battery LED Lightning Application, Camera Flash, LED Flashlights and Backlight Current Source

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor12.5 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.5 mm
–
–
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung0.125 W
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.5 mm
–
–
Widerstand100 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung150 V
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MXGI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform4020 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge4.1 mm
Breite4.1 mm
Höhe2.1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom5.2 A
Sättigungsstrom @ 30%5.7 A
Gleichstromwiderstand40.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
Betriebsspannung80 V
–Verfügbarkeit prüfen