IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (108)

Macnica LTC4365IDDB-1

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.0

Beschreibung

  • Sulfur Development Kit is worked with system-on-module (SOM) of mass production quality - The SOM used in the evaluation can be directly incorporated into the system!! - Provides a "evaluable" reference design from the day it is received. - Expands sensor interfaces primarily for industrial and robotics applications (Can be supported with Group B device) - HPS: 1G ethernet, USB_UART, USB3.1/2.0 - FPGA: PCIe Gen3x4, 10G SFP+, MIPI CSI-2, SLVS-EC, HDMI 2.0, Ethernet x2, CXP 2.0, Cameralink, CAN, External pin header - Supports 25G Ethernet for medical and broadcast equipment applications (Supported with Group A device in a future) - HPS: 1G ethernet, USB_UART, USB3.1/2.0 - FPGA: PCIe Gen4x4, 10G SFP+, 25G SFP28, HDMI 2.0 x2, Ethernet x2, SDI(TBD), External pin header

Typische Anwendungen

  • FPGA

Weiterführende Informationen

Von Macnica freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Pins
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Wicklungstyp
Wicklungsanzahl
L(µH)
Zmax(Ω)
IR(A)
RDC max.(Ω)
VR(V)
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular, 3, PCB
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge11.43 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Arbeitsspannung300 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Nennstrom10 A
–
–
AnwendungKäfigzugklemme 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge9.2 mm
–
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
Höhe5 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
WicklungstypSektional 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität51 µH
Maximale Impedanz5500 Ω
Nennstrom1 A
Gleichstromwiderstand0.16 Ω
Nennspannung80 V
AnwendungCAN 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, 5, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge13.2 mm
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Performance Nennstrom8.45 A
Sättigungsstrom @ 30%13.2 A
Gleichstromwiderstand18.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Länge5.6 mm
–
–
–
–
–
Höhe2.1 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Induktivität1.5 µH
–
Nennstrom6.7 A
Gleichstromwiderstand0.0213 Ω
–
–
–Verfügbarkeit prüfen