IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IGC033S10S1 | Demoboard EVAL_7136U_100V_GANC

Half-bridge evaluation board with CoolGaN™ Transistor 100 V G3 and TDI EiceDRIVER™ 1EDN7136U

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
Eingangsspannung4.5-5.5 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVAL_7136U_100V_GaNc allows designers to conduct a comprehensive general-purpose evaluation of the featured CoolGaN™ Transistor 100 V G3 together with the dedicated TDI EiceDRIVER™ gate driver.The GaN transistor is housed in a small PQFN 3x5 package and has a very low on-state resistance of 2.4 mΩ, making it ideal for demanding high-voltage and high-current applications. The high-side gate driver IC with truly diffential inputs is tailor-made for driving GaN transistors.

Eigenschaften

Optimized half-bridge layoutWaveform connectionDC voltage connectionOn-board temperature sensingMultiple PWM input options

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Schlüsselweite(mm)
Klasse
Schutzart
Montageart
Mittelkontakt
Ausführung
Farbe
Gender
IR(A)
B(mm)
H(mm)
Ti
Tl(mm)
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 100 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 3631 - 3.50 mm Horizontal with hook on wire Side, –, –
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
Länge7 mm
–
VerpackungKarton 
–
–
–
MontageartKabel 
–
AusführungHaken auf der Kabelseite 
FarbeGrün 
–
Nennstrom10 A
–
–
–
–
Pins2 
AnwendungStecker mit Käfigzuganschluss 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
VerpackungKarton 
Schlüsselweite5.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
InnengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge30 mm
–
VerpackungKarton 
Schlüsselweite5.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
InnengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
–
–
–
–
Pins1 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
MontageartTHR 
–
–
–
–
Nennstrom85 A
Breite10 mm
Höhe4 mm
InnengewindeM5 
Gewindelänge3.5 mm
Pins8 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header, –, –
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
Länge43.4 mm
–
VerpackungKarton 
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
FarbeGrün 
–
Nennstrom10.5 A
–
–
–
–
Pins12 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
TypStiftleiste 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-SMA Leiterplattenstecker THT/THR/SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
–
Isolationswiderstand5000 MΩ
–
–
–
VerpackungTray 
–
KlasseIndustriell 
SchutzartNone 
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 1.27 
–
–
GenderJack 
–
–
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MMCX Leiterplattenstecker THT/SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
SchutzartNone 
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0.7 
–
–
GenderJack 
–
–
–
–
–
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen